(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B06W-1-EM
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 ケーブルアクセサリ

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 B06W-1-EM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,315円
税込単価
12,447円

【特長】・シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です・パテ層...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    EPDM+ブチル+PEフィルム

(i)ご注意

  • ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。

Loading...

B06W-1-EM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
適合ケーブル導体サイズ([[MM2]])
質量(g)
適合T型コネクタサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B06W-1-EM

4549395738731
206-5192
153
155
3.5、5.5、8、14、22、38、60、100
475.000
T7~T122

1個

11,315( 12,447円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です
・パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します
・シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です
・シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します
【用途】
・電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に
【材質】
・EPDM+ブチル+PEフィルム

(i)ご注意

  • ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。

B06W-1-EMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用の型番B06W-1-EMのページです。
型番B06W-1-EMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用

    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用

    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用

      ケーブル接続材(レジンタイプ)

      ケーブル接続材(レジンタイプ)

        ミニ発泡シーラーキット

        ミニ発泡シーラーキット

          解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ

          解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ

            解体可能型レジン 4441J 缶タイプ

            解体可能型レジン 4441J 缶タイプ

              ケーブル用ラベル

              ケーブル用ラベル

                セルフラミネートラベル レーザープリンタ用

                セルフラミネートラベル レーザープリンタ用

                  ケーブル管理ブラケット

                  ケーブル管理ブラケット

                    レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム

                    レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム

                      熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル

                      熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル

                        小型集塵機用アクセサリー(ホースバンド)

                        小型集塵機用アクセサリー(ホースバンド)

                          配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定

                          配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) スガツネ工業
                            通常価格 11,315円 15,299円 218,884円 37,157円 14,948円 29,230円 3,666円 10,679円 1,560円 44,556円 7,240円 3,102円 441円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            材質1 EPDM+ブチル+PEフィルム エチレンプロピレンゴム+ブチル+ポリエチレンフィルム 絶縁筒:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - - - - -

                            低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B06W-2-EM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 長さ(mm) 幅(mm) 適合ケーブル導体サイズ([[MM2]]) 質量(g) 適合T型コネクタサイズ

                            19,200円

                            ( 21,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4549395738748206-5193195185150、200、250、325665.000T154~T365

                            ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました