(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンフーズ

サンフーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,369円 ~ 13,290円
税込価格
8,106円 ~ 14,619円

【特長】・補強糸により耐圧力が優れています・サンフーズの可塑剤は、フタル酸エス...

詳細情報を確認する

  • 使用圧力(MPa):
    0~1.0(20℃)
  • 長さ(m):
    20
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~70

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
許容曲げ半径(mm以上)
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562111601584
149-2753
35
9000.0
11
6

1個

7,369( 8,106円 )

4日目

4562111601591
149-2754
50
12500.0
13.5
8

1個

10,264( 11,290円 )

1日目

4562111601744
149-2756
60
16500.0
16
10

1個

13,290( 14,619円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強糸により耐圧力が優れています
・サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません
【用途】
・各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管
【材質】
・軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンフーズ

サンフーズ

    柔軟フッ素ホース・フェルール加締め品(PFAライニング)

    柔軟フッ素ホース・フェルール加締め品(PFAライニング)

      食品ホース サンフーズ

      食品ホース サンフーズ

        KY サンフーズ

        KY サンフーズ

          スーパー柔軟フッ素ソフトチューブ(透明)

          スーパー柔軟フッ素ソフトチューブ(透明)

            クラレダクトホース

            クラレダクトホース

              グラウンドエス

              グラウンドエス

                ブレードホース TBシリーズ

                ブレードホース TBシリーズ

                  9.5mm ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)

                  9.5mm ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)

                    ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

                    ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

                      クリスタルホース F-3型

                      クリスタルホース F-3型

                        エアーツール用ホース 匠のエアーホース

                        エアーツール用ホース 匠のエアーホース

                          KY ソフトブレード

                          KY ソフトブレード

                            メーカー 八興 八興 八興 八興 八興 クラレプラスチックス 三洋化成 トラスコ中山 エスコ 八興 タイガースポリマー 十川産業 八興
                            通常価格 7,369円 206,907円 - - 1,421円 - 19,899円 7,544円 2,671円 8,767円 - 10,990円 94,028円
                            通常出荷日 1日目~   18日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            使用圧力(MPa) 0~1.0(20℃) - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 20 1 - - - - - - - - - - -
                            材質1 軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~70 - - - - - - - - - - - -

                            サンフーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました