(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップリング(管相互接続用)

カップリング(管相互接続用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,942円
税込単価
3,236円

【特長】・ケイフレックス同士を接続するための防水型ストレートカップリングです【...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    158-4224
  • タイプ:
    カップリング
  • L(mm):
    77
  • 寸法(mm)A:
    77.8
  • 挿入可ケーブル最大外径(mm):
    49
  • JANコード:
    4582206400618
  • 質量(g):
    455.000
  • 材質1:
    本体:亜鉛合金ダイカスト

(i)ご注意

  • 沖縄・離島別途運賃

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K2SC54

1個

2,942( 3,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケイフレックス同士を接続するための防水型ストレートカップリングです
【用途】
・ケイフレックス相互の接続
【材質】
・本体:亜鉛合金ダイカスト

(i)ご注意

  • 沖縄・離島別途運賃

K2SC54で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング(管相互接続用)の型番K2SC54のページです。
型番K2SC54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング(管相互接続用)

カップリング(管相互接続用)

    45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)

    45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)

      コネクタ(ノックアウト接続用)

      コネクタ(ノックアウト接続用)

        ケイフレックス付属品 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管接続用タイプ)

        ケイフレックス付属品 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管接続用タイプ)

          ケイフレックス付属品 コンビネーションカップリング(薄鋼電線管接続用タイプ)

          ケイフレックス付属品 コンビネーションカップリング(薄鋼電線管接続用タイプ)

            コンビネーションカップリング(ケイフレックス+鋼製電線管・厚鋼電線管用)

            コンビネーションカップリング(ケイフレックス+鋼製電線管・厚鋼電線管用)

              ケイフレックスのKM型用付属品ノックアウト接続用コネクタ(管用平行おねじ付タイプ)

              ケイフレックスのKM型用付属品ノックアウト接続用コネクタ(管用平行おねじ付タイプ)

                ツバ管 金属電線管用

                ツバ管 金属電線管用

                  厚鋼用HDZ カップリング

                  厚鋼用HDZ カップリング

                    サンフレキROBO ノックアウト接続用コネクタ(標準品)

                    サンフレキROBO ノックアウト接続用コネクタ(標準品)

                      ねじなしTCカップリング

                      ねじなしTCカップリング

                        コンビネーションカップリング(ケイフレックス+厚鋼/薄鋼電線管)

                        コンビネーションカップリング(ケイフレックス+厚鋼/薄鋼電線管)

                          厚鋼用HDZ ねじなしTCカップリング

                          厚鋼用HDZ ねじなしTCカップリング

                            メーカー 三桂製作所 三桂製作所 三桂製作所 三桂製作所 三桂製作所 三桂製作所 三桂製作所 未来工業 外山電気 三桂製作所 外山電気 三桂製作所 外山電気
                            通常価格 2,942円 3,190円 2,737円 1,688円 1,534円 682円 397円 57円 325円 449円 205円 1,080円 364円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            トラスココード 158-4224 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ カップリング 45°コネクタ - - - - - - - - - - -
                            L(mm) 77 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)A 77.8 - - - - - - - - - - - -
                            挿入可ケーブル最大外径(mm) 49 - - - - - - - - - - - -

                            カップリング(管相互接続用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました