(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PKS0870
平行キー(SUS316・袋入) 片丸タイプ【5個入り】 マシンキー

平行キー(SUS316・袋入) 片丸タイプ PKS0870

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,593円
税込単価
2,852円

【特長】・ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    7
  • 寸法公差:
    JIS B 1301
  • 幅(mm):
    8
  • 材質1:
    ステンレス(SUS316)

Loading...

PKS0870 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PKS0870

70
30.850
194-8512
4560267331508

1パック

5個入り

2,593( 2,852円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています
【用途】
・モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部

PKS0870で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行キー(SUS316・袋入) 片丸タイプの型番PKS0870のページです。
型番PKS0870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行キー(SUS316・袋入) 片丸タイプ

平行キー(SUS316・袋入) 片丸タイプ

    片丸キー

    片丸キー

      新JIS片丸キー

      新JIS片丸キー

        片丸キー セイキ製作所製

        片丸キー セイキ製作所製

          平行キー

          平行キー

            平行キー両丸タイプ(S45C)

            平行キー両丸タイプ(S45C)

              両丸キー

              両丸キー

                両丸キー

                両丸キー

                  平行キー 抜きタップ付タイプ

                  平行キー 抜きタップ付タイプ

                    平行キー ブランクタイプ-ステンレス

                    平行キー ブランクタイプ-ステンレス

                      平行キー ザクリ穴センタータイプ

                      平行キー ザクリ穴センタータイプ

                        平行キー ザクリ穴タップ付タイプ

                        平行キー ザクリ穴タップ付タイプ

                          平行キー ザクリ穴タップ付センタータイプ

                          平行キー ザクリ穴タップ付センタータイプ

                            メーカー セイキ製作所 大喜多 姫野精工所 SUNCO ミスミ トラスコ中山 南海工業 大喜多 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,593円 273円 67円 151円 - 373円 212円 328円 - 1,039円 - - -
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            高さ(mm) 7 - - - - - - - - - - - -
                            寸法公差 JIS B 1301 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS316) - - - - - - - - - - - -

                            平行キー(SUS316・袋入) 片丸タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PKS0865
                            PKS0875
                            PKS0880
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ(mm) 質量(g) トラスココード JANコード

                            2,593円

                            ( 2,852円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            6528.650194-85114560267331492

                            2,593円

                            ( 2,852円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            7533.050194-85134560267331515

                            2,593円

                            ( 2,852円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            8035.260194-85144560267331522

                            マシンキーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました