(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IM 電柱番号札 縦型 白地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IM 電柱番号札 縦型 白地

通常単価(税別)
2,814円
税込単価
3,095円

【特長】・耐候性がある二層式樹脂(表:白、裏:黒)の電柱番号札です・ご指定の文...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    80
  • 縦(mm):
    240
  • 質量(g):
    35.000
  • トラスココード:
    347-1934
  • 材質1:
    ASA樹脂
  • 厚さ(mm):
    1.8
  • 袋入数(枚):
    1

型番

AMDEB-01A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMDEB-01A

1個

2,814( 3,095円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性がある二層式樹脂(表:白、裏:黒)の電柱番号札です
・ご指定の文字を刻印します
・刻印しているため文字が消えません
・文字のみ対応可能です。ロゴは対応不可です
・湾曲しているため電柱にそわせて取り付け可能です
【用途】
・コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に
【材質】
・ASA樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IM 電柱番号札 縦型 白地の型番AMDEB-01Aのページです。
型番AMDEB-01Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IM 電柱番号札 縦型 白地

IM 電柱番号札 縦型 白地

    番号札

    番号札

      番号札 大 無地

      番号札 大 無地

        番号札 小 無地

        番号札 小 無地

          番号札 大 番号入り1~25

          番号札 大 番号入り1~25

            番号札 小 番号入り1~25

            番号札 小 番号入り1~25

              番号札 大 番号入り26~50

              番号札 大 番号入り26~50

                番号札 小 番号入り26~50

                番号札 小 番号入り26~50

                  番号札 大 番号入り76~100

                  番号札 大 番号入り76~100

                    番号札 小 番号入り76~100

                    番号札 小 番号入り76~100

                      番号札 大 番号入り51~75

                      番号札 大 番号入り51~75

                        番号札 小 番号入り51~75

                        番号札 小 番号入り51~75

                          短冊型標識 縦型 エコユニボード

                          短冊型標識 縦型 エコユニボード

                            メーカー アイマーク ユニット オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 ユニット
                            通常価格 2,814円 3,986円 497円 387円 1,116円 755円 1,206円 877円 1,400円 1,100円 1,400円 1,100円 266円
                            通常出荷日 11日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目~   4日目~   4日目~   1日目~  
                            横(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 240 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 35.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 347-1934 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ASA樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            IM 電柱番号札 縦型 白地のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました