(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸着金具・回止式(マイクロ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸着金具・回止式(マイクロ用)

通常単価(税別)
2,893円
税込単価
3,182円

【特長】・内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します・吸着パッドの装着が簡単に行...

詳細情報を確認する

  • ストローク(mm):
    4
  • 径(mm):
    10
  • 高さ(mm):
    32.9
  • 取付接続:
    Φ8
  • JANコード:
    4570198793559
  • 質量(g):
    6.000
  • トラスココード:
    115-6931

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFILB-MSH-P8

1個

2,893( 3,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します
・吸着パッドの装着が簡単に行えます
・六角シャフトによる回止構造です
・ジャングルジムへの直接取付が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着金具・回止式(マイクロ用)の型番VFILB-MSH-P8のページです。
型番VFILB-MSH-P8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸着金具・回止式(マイクロ用)

吸着金具・回止式(マイクロ用)

    吸着金具・回止式(角度調整)

    吸着金具・回止式(角度調整)

      吸着パット・ビス止式

      吸着パット・ビス止式

        吸着パッド -バッファ式吸着金具用-

        吸着パッド -バッファ式吸着金具用-

          バッファ式吸着金具

          バッファ式吸着金具

            吸着金具用止めネジ

            吸着金具用止めネジ

              吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-

              吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-

                吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-

                吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-

                  吸着金具-小径用ネジ取付タイプ-

                  吸着金具-小径用ネジ取付タイプ-

                    吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)

                    吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)

                      吸着パッド(ニトリル/フロロシリコン) -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-

                      吸着パッド(ニトリル/フロロシリコン) -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-

                        バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

                        バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

                          吸着金具-ネジ取付タイプ-

                          吸着金具-ネジ取付タイプ-

                            メーカー スター精機 スター精機 スター精機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ GIMATIC ミスミ
                            通常価格 2,893円 4,916円 3,523円 320円 2,680円 300円 190円 450円 1,100円 2,100円 2,580円 5,000円 700円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ストローク(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            径(mm) 10 24.3 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 32.9 - 16 - - - - - - - - - -
                            取付接続 Φ8 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4570198793559 - - - - - - - - - - - -

                            吸着金具・回止式(マイクロ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            射出成形用吸着関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました