(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用ノーズピース M3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用ノーズピース M3

通常単価(税別)
3,557円
税込単価
3,913円

【特長】・オプションのマンドレルです【用途】・ナットでの締結作業に【材質】・ス...

詳細情報を確認する

  • 適用ナット径:
    M3
  • JANコード:
    4007081056762
  • 質量(g):
    8.000
  • トラスココード:
    257-8151
  • 材質1:
    スチール

型番

1433995 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1433995

1個

3,557( 3,913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションのマンドレルです
【用途】
・ナットでの締結作業に
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用ノーズピース M3の型番1433995のページです。
型番1433995に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用ノーズピース M3

ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用ノーズピース M3

    ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6

    ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6

      強力ハンドリベッター交換用ジョー

      強力ハンドリベッター交換用ジョー

        ナッター用交換スクリューマンドレル

        ナッター用交換スクリューマンドレル

          ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用マンドレル

          ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用マンドレル

            MH-3S ハンドプレス

            MH-3S ハンドプレス

              強力打ち棒 両面10mm用

              強力打ち棒 両面10mm用

                ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ

                ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ

                  ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ HN23-04

                  ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ HN23-04

                    ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ RHN1-03

                    ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ RHN1-03

                      ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464

                      ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464

                        リベット (スタンダードタイプ)

                        リベット (スタンダードタイプ)

                          ジョー・超硬質ジョー

                          ジョー・超硬質ジョー

                            メーカー GESIPA GESIPA GESIPA GESIPA GESIPA マーベル SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シグネット ロブテックス
                            通常価格 3,557円 21,256円 3,157円 4,790円 2,819円 8,100円 9,373円 12,660円 3,797円 4,452円 15,900円 440円 1,360円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適用ナット径 M3 M3、M4、M5、M6 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4007081056762 4007081905343 4007081102155 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 8.000 750.000 2.200 80.000 - - - - - - - - -
                            トラスココード 257-8151 257-8139 256-2454 - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール 本体:スチール スチール スチール スチール - - - - - - - -

                            ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用ノーズピース M3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました