(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨交差)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨交差)

通常単価(税別)
84,600円
税込単価
93,060円

【特長】・水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨・別売の受光器使用で半径60m...

詳細情報を確認する

  • 光源:
    レーザーダイオード
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×4本
  • JANコード:
    4059952554853
  • トラスココード:
    402-7255
  • 質量(g):
    780.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 保護等級:
    IP54
  • 横(mm):
    142
  • 縦(mm):
    149
  • 精度:
    ±0.3mm/m
  • 波長(nm):
    500~540
  • 自動補正範囲:
    ±3°

型番

GLL3-60XG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLL3-60XG

1個

84,600( 93,060円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
・別売の受光器使用で半径60mまで使用可能
・視認性の良いグリーンレーザーを採用
・壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能
・自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
【用途】
・垂直、水平出し作業
【材質】
・ABS樹脂
・本体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨交差)の型番GLL3-60XGのページです。
型番GLL3-60XGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨交差)

レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨交差)

    レーザー墨出し器(受光器別売)

    レーザー墨出し器(受光器別売)

      レーザー距離計 GLM50-23G

      レーザー距離計 GLM50-23G

        クロスラインレーザー QUIGOPLUS

        クロスラインレーザー QUIGOPLUS

          クロスラインレーザー

          クロスラインレーザー

            レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨)

            レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨)

              レーザー距離計 GLM30-23

              レーザー距離計 GLM30-23

                レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

                レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

                  レーザー距離計

                  レーザー距離計

                    レーザー距離計 GLM150C

                    レーザー距離計 GLM150C

                      受光器 LR2

                      受光器 LR2

                        受光器ロッド BT350

                        受光器ロッド BT350

                          ナビゼロブルーセンサーリチウム KJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器

                          ナビゼロブルーセンサーリチウム KJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ TJMデザインタジマツール
                            通常価格 84,600円 82,800円 22,500円 10,350円 12,781円 131,400円 9,900円 103,437円 12,465円 46,921円 21,421円 22,187円 325,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            光源 レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード - - レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード - - -
                            電源 単3アルカリ乾電池×4本 単三アルカリ乾電池4本 単3アルカリ乾電池×2本または、ボッシュリチウムイオンバッテリー1608M00C43(別売) 単4アルカリ乾電池×2本 単3アルカリ乾電池2本または、リチウムイオンバッテリー 単3アルカリ乾電池×4本(付属) 単4アルカリ乾電池2本 単3アルカリ乾電池×4本、専用ACアダプター(別売) 単4アルカリ乾電池x2本 単三型アルカリ乾電池×3 - - -
                            JANコード 4059952554853 4059952577562 4059952524627 4059952647944 4053423244236 3165140830881 4059952644448 - - 3165140862622 - - -
                            トラスココード 402-7255 219-4716 253-0593 592-4785 576-5044 768-1267 576-5051 - - 119-8723 - - -
                            質量(g) 780.000 820.000 160.000 270.000 300.000 2400 90.000 1100(乾電池含む) 86 210 276 2600 -

                            レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨交差)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました