(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:00041896
カラー軽天ビス(スチール) ラッパ頭・白【800~1,000個入り】 ケンザイヨウスクリュー

カラー軽天ビス(スチール) ラッパ頭・白 00041896

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,923円
税込単価
3,215円

【特長】・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール・ユニクロ・頭部塗装
  • 適合ドライバー:
    プラスNO.2

Loading...

00041896 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
頭部径(mm)
寸法(mm)d
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00041896

4962123418963
146-9643
1000.0
20
7
3.0

1パック

1,000個入り

2,923( 3,215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に下穴無しで取り付けできます
【用途】
・壁・天井材の鋼製下地材への締結に
【材質】
・スチール・ユニクロ・頭部塗装

カタログ

 

00041896で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー軽天ビス(スチール) ラッパ頭・白の型番00041896のページです。
型番00041896に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラー軽天ビス(スチール) ラッパ頭・白

カラー軽天ビス(スチール) ラッパ頭・白

    カラー軽天ビス(スチール) フレキ頭・白

    カラー軽天ビス(スチール) フレキ頭・白

      カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭

      カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭

        石膏ボードビス(スチール) 小箱入

        石膏ボードビス(スチール) 小箱入

          コーススレッド フレキ頭(ステンレスSUS410)

          コーススレッド フレキ頭(ステンレスSUS410)

            プレミア断熱ビス

            プレミア断熱ビス

              Zマーク 両ネジボルト

              Zマーク 両ネジボルト

                プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー (白)

                プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー (白)

                  カラー軽天ビス 白

                  カラー軽天ビス 白

                    カラー軽天ビス フレキ 白

                    カラー軽天ビス フレキ 白

                      軽天ビス白

                      軽天ビス白

                        軽天ビスラッパ

                        軽天ビスラッパ

                          プレミアム軽天ビス フレキ付 カラー (白)

                          プレミアム軽天ビス フレキ付 カラー (白)

                            メーカー ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ファスリンク 八幡ねじ 八幡ねじ 大里 大里 ファスリンク
                            通常価格 2,923円 2,839円 7,056円 2,491円 6,080円 3,561円 7,470円 1,189円 1,592円 1,592円 267円 126円 1,650円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   5日目   5日目   3日目  
                            材質1 スチール・ユニクロ・頭部塗装 スチール・ユニクロ・頭部塗装 ステンレス(SUS410) スチール・ラスパート処理 ステンレス(SUS410) スチール・ノンクロムラスパート JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) - - - - - -
                            適合ドライバー プラスNO.2 プラスNO.2 プラスNO.2 プラスNO.2 プラスNo.2 プラスNO.3 - - - - - - -

                            カラー軽天ビス(スチール) ラッパ頭・白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            00041984
                            00041986
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 頭部径(mm) 寸法(mm)d

                            3,539円

                            ( 3,893円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4962123419847147-28171000.02283.5

                            2,923円

                            ( 3,215円 )

                            800個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4962123419861146-9608800.02583.5

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました