(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺MTLステンレススチールバンド(ボールロック式) 長尺ステンレススチールバンド(SUS316)【76個入り】

長尺MTLステンレススチールバンド(ボールロック式) 長尺ステンレススチールバンド(SUS316)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,600円
税込単価
19,360円

【特長】・必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません・専用ヘッド(M...

詳細情報を確認する

  • 推奨工具:
    GS4MT-E、ST2MT、HTMT
  • JANコード:
    0074983359851
  • トラスココード:
    828-1557
  • 質量(g):
    726.000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS316)
  • 引張強度(N):
    445
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 色:
    シルバー
  • 幅(mm):
    4.6
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~538
  • 長さ(m):
    76.2
  • 使用バックル:
    MTHS-C316

型番

MBS-TLR316 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBS-TLR316

1パック

76個入り

17,600( 19,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません
・専用ヘッド(MTHS-C316)とともに使用します
・強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています
・独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています
・締めた後の外観もきれいに仕上げられます
【用途】
・ケーブルの保持、固定
【材質】
・ステンレス(SUS316)

MBS-TLR316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺MTLステンレススチールバンド(ボールロック式) 長尺ステンレススチールバンド(SUS316)の型番MBS-TLR316のページです。
型番MBS-TLR316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長尺MTLステンレススチールバンド(ボールロック式) 長尺ステンレススチールバンド(SUS316)

長尺MTLステンレススチールバンド(ボールロック式) 長尺ステンレススチールバンド(SUS316)

    ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)

    ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)

      ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)

      ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)

        ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)

        ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)

          手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

          手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

            エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

            エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

              エポキシ用タイマウント

              エポキシ用タイマウント

                幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)

                幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)

                  トルクマウント

                  トルクマウント

                    VHB粘着テープ付マウントベース

                    VHB粘着テープ付マウントベース

                      ダブルホースクランプ

                      ダブルホースクランプ

                        エラスティックリテイナー(RERタイプ)交換用ゴムバンド

                        エラスティックリテイナー(RERタイプ)交換用ゴムバンド

                          スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

                          スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット
                            通常価格 17,600円 30,657円 20,400円 28,034円 2,286円 8,834円 4,571円 33,422円 84,286円 3,595円 32,776円 5,067円 3,191円
                            通常出荷日 1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   1日目~  
                            推奨工具 GS4MT-E、ST2MT、HTMT - - - - - - ネジ止め - - - - -
                            JANコード 0074983359851 0613056315907 0613056022348 0074983120741 0613056025561 0074983580170 0074983580057 - - - - - -
                            トラスココード 828-1557 134-6726 818-0201 166-8324 148-7256 477-4515 477-4388 - - - 438-2196 - -
                            質量(g) 726.000 1800 1117 957 24.000 174.000 45.000 - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS316) ポリアセタール(POM) - - - - - 耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6 本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6 粘着テープ:アクリル系 - ゴム 本体:耐候性ナイロン6.6

                            長尺MTLステンレススチールバンド(ボールロック式) 長尺ステンレススチールバンド(SUS316)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました