(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレードホース(直治郎カット対応)

ブレードホース(直治郎カット対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,709円
税込単価
2,980円

【特長】・耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています・最長99mまでカット可...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4550414054725
  • トラスココード:
    208-3975
  • 外径(mm):
    22
  • 許容曲げ半径(mm以上):
    105
  • 使用圧力(MPa):
    1.0
  • 長さ(m):
    3
  • 内径(mm):
    15
  • 質量(g):
    780.000
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-1522-3

1個

2,709( 2,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています
・最長99mまでカット可能です
【用途】
・工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
【材質】
・軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り

TB-1522-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードホース(直治郎カット対応)の型番TB-1522-3のページです。
型番TB-1522-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレードホース(直治郎カット対応)

ブレードホース(直治郎カット対応)

    耐圧さらホース SAR-30

    耐圧さらホース SAR-30

      ソフトウレタンブレードホース

      ソフトウレタンブレードホース

        高性能ホース

        高性能ホース

          ブレードホース TBシリーズ

          ブレードホース TBシリーズ

            テトロン(R)ブレードホース

            テトロン(R)ブレードホース

              ブレードホース(ポリウレタン製)

              ブレードホース(ポリウレタン製)

                ブレードホース用ホース保護スプリング

                ブレードホース用ホース保護スプリング

                  ブレードホース(カップリング付き)

                  ブレードホース(カップリング付き)

                    MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)

                    MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)

                      ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット

                      ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット

                        ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

                        ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

                          一般・ブレードホース V.S.-CL型

                          一般・ブレードホース V.S.-CL型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 千代田通商 トラスコ中山 ヤマトエンジニアリング 十川産業 八興 八興 カナフレックスコーポレーション
                            通常価格 2,709円 10,286円 36,782円 10,683円 7,544円 2,966円 2,683円 2,304円 18,525円 1,410円 6,963円 8,767円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   7日目   4日目~  
                            JANコード 4550414054725 4550414109951 4989999339086 4989999388220 - - - - - - - - -
                            トラスココード 208-3975 368-2227 228-0132 765-1937 - - - - - - - - -
                            外径(mm) 22 - - - - - - - - - - - -
                            許容曲げ半径(mm以上) 105 - - - - - - - - - - - -
                            使用圧力(MPa) 1.0 0.6 - - - - - - - - - - -

                            ブレードホース(直治郎カット対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました