(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:00046610
JISドリルねじ つば付き六角 三価ユニクロ【90~250個入り】 ドリルネジ

JISドリルねじ つば付き六角 三価ユニクロ 00046610

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,595円
税込単価
3,955円

【特長】・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです・JIS規格に基...

詳細情報を確認する

  • 適合ドライバー:
    2面幅8mm
  • 頭部径(mm):
    10.2
  • 頭部厚さ(mm):
    4.1
  • 寸法(mm)d:
    4.8
  • 材質1:
    スチール(SWCH18A)
  • 材質2:
    表面処理:三価ユニクロ

(i)ご注意

  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

Loading...

00046610 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
首下長(mm)
鉄板板厚(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00046610

19
1.6~3.2
4962123466100
820.000
195-4112

1パック

250個入り

3,595( 3,955円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです
・JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です
・規格に沿って熱処理、硬度管理しているため、高硬度による破断を回避できます
・下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることが出来ます
【材質】
・スチール(SWCH18A)
・表面処理:三価ユニクロ

(i)ご注意

  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

00046610で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISドリルねじ つば付き六角 三価ユニクロの型番00046610のページです。
型番00046610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISドリルねじ つば付き六角 三価ユニクロ

JISドリルねじ つば付き六角 三価ユニクロ

    JISドリルねじ 十字穴付きなべ

    JISドリルねじ 十字穴付きなべ

      JISドリルねじ 十字穴付き皿 SWCH18A・SUS410

      JISドリルねじ 十字穴付き皿 SWCH18A・SUS410

        ジャックポイント ナベ (鉄/三価クロメート)

        ジャックポイント ナベ (鉄/三価クロメート)

          MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

            MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

              ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)

              ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)

                ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)

                ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)

                  MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                    ピアスHEX六角

                    ピアスHEX六角

                      ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価クロメート・十字穴)

                      ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価クロメート・十字穴)

                        MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

                        MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

                          TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 ユニクロ

                          TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 ユニクロ

                            メーカー ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント 大里 ミヤガワ ミヤガワ 大里 大里 ミヤガワ 九飛勢螺 大里 ミヤガワ トラスコ中山
                            通常価格 2,663円 2,868円 2,701円 3,026円 527円 527円 1,821円 868円 527円 25円 2,227円 527円 514円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目  
                            適合ドライバー 2面幅8mm H型(十字#2) H型(十字#2) - - - - - - - - - -
                            頭部径(mm) 10.2 - - - - - - - - - - - -
                            頭部厚さ(mm) 4.1 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)d 4.8 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール(SWCH18A) - - - - - - - - - - - -

                            JISドリルねじ つば付き六角 三価ユニクロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            00046611
                            00046612
                            00046613
                            00046615
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            首下長(mm) 鉄板板厚(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            3,738円

                            ( 4,112円 )

                            200個入り

                            1パック -

                            1日目

                            251.6~4.54962123466117700.000195-4113

                            3,991円

                            ( 4,390円 )

                            180個入り

                            1パック -

                            1日目

                            321.6~4.54962123466124700.000195-4114

                            3,399円

                            ( 3,739円 )

                            150個入り

                            1パック -

                            1日目

                            381.6~4.54962123466131700.000195-4115

                            2,663円

                            ( 2,929円 )

                            90個入り

                            1パック -

                            1日目

                            501.6~4.54962123466155540.000195-4117

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました