(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C1-00-1000-0200-0000-01
寸切ボルト 鉄 定尺 ゼンネジ・スタッドボルト

寸切ボルト 鉄 定尺 C1-00-1000-0200-0000-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,511円
税込単価
2,762円

【特長】・頭がなく全長がネジ部のボルトです・現場で必要に応じた長さに切断して使...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    1000
  • 材質1:
  • 材質2:
    表面処理:ユニクロメッキ

型番

C1-00-1000-0200-0000-01 解除

Loading...

C1-00-1000-0200-0000-01 の仕様・寸法情報

型番
ねじ径
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1-00-1000-0200-0000-01

M20
4942131374451
2018.800
376-3416

1個

2,511( 2,762円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭がなく全長がネジ部のボルトです
・現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます
・「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります
【材質】
・鉄
・表面処理:ユニクロメッキ

カタログ

 

C1-00-1000-0200-0000-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寸切ボルト 鉄 定尺の型番C1-00-1000-0200-0000-01のページです。
型番C1-00-1000-0200-0000-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

寸切ボルト 鉄 定尺

寸切ボルト 鉄 定尺

    寸切ボルト ステンレス 定尺

    寸切ボルト ステンレス 定尺

      寸切ボルト スチール

      寸切ボルト スチール

        メーター寸切

        メーター寸切

          寸切(荒先)

          寸切(荒先)

            メーター寸切(細目)

            メーター寸切(細目)

              寸切 荒先 左ねじ

              寸切 荒先 左ねじ

                SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルト

                SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルト

                  黄銅(低カドミ材)ECO-BS 寸切

                  黄銅(低カドミ材)ECO-BS 寸切

                    ケミカルアンカー用 寸切り 鉄 溶融亜鉛メッキ

                    ケミカルアンカー用 寸切り 鉄 溶融亜鉛メッキ

                      全ねじボルト(BJ830)

                      全ねじボルト(BJ830)

                        M8x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)

                        M8x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)

                          M8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)

                          M8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)

                            メーカー SUNCO SUNCO ダイドーハント SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 藤本産業 SUNCO コノエ イマオコーポレーション エスコ エスコ
                            通常価格 2,430円 2,457円 334円 1,702円 66円 1,171円 414円 2,634円 130円 340円 634円 520円 1,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            長さ(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス - - - - - - - - - - -
                            材質2 表面処理:ユニクロメッキ - - - - - - - - - - - -

                            寸切ボルト 鉄 定尺のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C1-00-1000-0220-0000-01
                            C1-00-1000-0240-0000-01
                            C1-00-1002-8060-0000-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 JANコード 質量(g) トラスココード

                            2,430円

                            ( 2,673円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M2249421313744682489.600377-2988

                            2,920円

                            ( 3,212円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M2449421313744752903.000376-9885

                            3,167円

                            ( 3,484円 )
                            1個 -

                            1日目

                            W3/449421311200411810.000376-9838

                            全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました