(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーバー

イージーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,035円
税込単価
4,439円

【特長】・クリップ付の新型デザインです・手に優しいツーコンポーネント仕様でつか...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    207-0413
  • JANコード:
    7290005398018
  • 質量(g):
    14

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB3000

1個

4,035( 4,439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ付の新型デザインです
・手に優しいツーコンポーネント仕様でつかみやすいハンドルです
【用途】
・鉄・アルミ・プラスチックの面取り・バリ取り用

カタログ

 

EB3000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーバーの型番EB3000のページです。
型番EB3000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージーバー

イージーバー

    ミニセラカット

    ミニセラカット

      精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)

      精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)

        イージーバープロセット セット品

        イージーバープロセット セット品

          セラミックミニスクレーパー

          セラミックミニスクレーパー

            イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000×36本)

            イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000×36本)

              ロータドライブコンビセット

              ロータドライブコンビセット

                バリ取りブレード(特殊タイプ) BL1010

                バリ取りブレード(特殊タイプ) BL1010

                  Nプロモセット

                  Nプロモセット

                    ゴールドボックス

                    ゴールドボックス

                      トラブルシューターセット

                      トラブルシューターセット

                        スクレーパー SC1000

                        スクレーパー SC1000

                          ノガ・マルチバー

                          ノガ・マルチバー

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 4,035円 4,578円 5,102円 6,631円 5,443円 26,749円 5,225円 2,900円 3,500円 16,174円 7,052円 3,341円 10,128円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   3日目   2日目   2日目   1日目   2日目  
                            トラスココード 207-0413 818-7076 207-0364 207-0419 818-7077 207-0420 837-6290 112-3726 321-6276 304-3771 363-6534 837-6308 758-5683
                            JANコード 7290005398018 7290005394546 7290005397295 7290005398100 7290005394096 7290005398483 - - - - - - -
                            質量(g) 14 22.000 81.000 96.000 33 760.000 145 15 - - - - -

                            イージーバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました