(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 皿ばね 重荷重用【1~10個入り】

ステンレス 皿ばね 重荷重用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,980円 ~ 7,500円
税込価格
3,278円 ~ 8,250円

【特長】・振動緩和、緩み止めなどに使用します・平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SUS304-CSP

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
t板厚(mm)
最大たわみh×0.75(mm)
t+h高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35.5
18.3
2
0.6
2.8
4550414051540
111.800
208-2833

1パック

10個入り

3,094( 3,403円 )

1日目

71
36
4
1.2
5.6
4550414051601
89.400
208-2840

1個

2,980( 3,278円 )

1日目

80
41
5
1.3
6.7
4550414051618
143.600
208-2841

1個

4,130( 4,543円 )

1日目

90
46
5
1.5
7
4550414051427
180.200
208-2842

1個

7,500( 8,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動緩和、緩み止めなどに使用します
・平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています
・狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です
・要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます
・高めの荷重を要求する場合に使用します
【材質】
・SUS304-CSP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 皿ばね 重荷重用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました