(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極匠裏技

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極匠裏技

通常単価(税別)
3,294円
税込単価
3,623円

【特長】・小ささを追求したコンパクトボディです【材質】・テープ:スチール

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4954771153044
  • トラスココード:
    206-6139
  • テープ長さ(m):
    5.5
  • 水平保持(m):
    2.4
  • 目盛仕様:
    両面印刷
  • 爪仕様:
    移動爪
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    テープ:スチール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GU2555

1個

3,294( 3,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小ささを追求したコンパクトボディです
【材質】
・テープ:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極匠裏技の型番GU2555のページです。
型番GU2555に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極匠裏技

極匠裏技

    極匠GOM裏技 マグネットフック移動爪

    極匠GOM裏技 マグネットフック移動爪

      極匠GOM裏技

      極匠GOM裏技

        MAGNESIUM ホルダー付

        MAGNESIUM ホルダー付

          極匠GOM

          極匠GOM

            フリー 13巾・16巾(固定爪)

            フリー 13巾・16巾(固定爪)

              9999.90mデジタルメジャーEA720FA-1

              9999.90mデジタルメジャーEA720FA-1

                “アルミニストロック”(クロム)

                “アルミニストロック”(クロム)

                  シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)

                  シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)

                    G3ステンロック(メートル目盛)

                    G3ステンロック(メートル目盛)

                      アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

                      アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

                        “ロックコンベ”

                        “ロックコンベ”

                          ネオロックGT 27巾

                          ネオロックGT 27巾

                            メーカー 原度器 原度器 原度器 原度器 原度器 ムラテックKDS エスコ TJMデザインタジマツール ヤマヨ測定機 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ムラテックKDS
                            通常価格 3,294円 3,854円 3,061円 7,475円 6,546円 1,392円 9,030円 7,667円 9,400円 7,897円 13,201円 4,748円 5,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4954771153044 - - 4954771152030 - - - - - - - - -
                            トラスココード 206-6139 - - 758-6990 - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 5.5 5.5 5.5 5.5 - - - - - - - - -
                            水平保持(m) 2.4 2.4 - 2.3 - - - - - - - - -
                            目盛仕様 両面印刷 両面印刷 両面印刷 両面印刷 - - - - - - - - -

                            極匠裏技のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました