(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道路マーカー ホルダー付セット

道路マーカー ホルダー付セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,129円
税込価格
1,242円

【特長】・どんな路面にも書けます・ホルダー付【用途】・道路、アスファルト、木材...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    油性
  • 芯径(mm):
    11
  • 長さ(mm):
    74
  • 直径(mm):
    11
  • 筆記線幅(mm):
    11
  • 質量(g):
    1311.000
  • 材質1:
    ワックス/顔料

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4931972200210
607-1601

1個

1,129( 1,242円 )

4日目

4931972200227
607-4667

1個

1,129( 1,242円 )

4日目

4931972200234
607-3088

1個

1,129( 1,242円 )

4日目

蛍光ピンク
4931972200241
607-3166

1個

1,129( 1,242円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どんな路面にも書けます
・ホルダー付
【用途】
・道路、アスファルト、木材、ブロック材など
【材質】
・ワックス/顔料

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

道路マーカー ホルダー付セット

道路マーカー ホルダー付セット

    朱雀 建築用シャープペンシル

    朱雀 建築用シャープペンシル

      スーパーウェットマーカー

      スーパーウェットマーカー

        キエールハイパーチョーク

        キエールハイパーチョーク

          石花マーキングチョーク 24本箱売

          石花マーキングチョーク 24本箱売

            蛍光マーキングチョーク

            蛍光マーキングチョーク

              建築用シャープペンシル1.3本体

              建築用シャープペンシル1.3本体

                小判型マーキングチョーク

                小判型マーキングチョーク

                  光明丹マーキングチョーク

                  光明丹マーキングチョーク

                    玄武 建築用シャープペンシル2.0 本体

                    玄武 建築用シャープペンシル2.0 本体

                      蛍光マーキングパス

                      蛍光マーキングパス

                        石筆 箱売

                        石筆 箱売

                          雨天用OK墨汁

                          雨天用OK墨汁

                            メーカー 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂
                            通常価格 1,129円 1,214円 3,471円 3,471円 1,814円 2,171円 1,014円 5,643円 2,171円 1,014円 5,643円 2,014円 1,214円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            タイプ 油性 ポリマー芯 油性 水性 油性 油性 ポリマー芯 油性 油性 粘土芯 油性 天然石 油性
                            芯径(mm) 11 2 17 14 14 14 1.3 20 20 2 - - -
                            長さ(mm) 74 135 117 111 111 111 145 83 105 135 68 80 160
                            直径(mm) 11 9.4 17 14 14 14 8.6 19 20 9.8 11 - -
                            筆記線幅(mm) 11 2 17 14 14 14 1.3 20 20 2 - - -

                            道路マーカー ホルダー付セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました