(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S19204
雨天用OK墨汁 コウギョウヨウマーカー

雨天用OK墨汁 S19204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,357円
税込単価
1,493円

【特長】・無塩タイプで、錆びない・凍らない・雨の日の墨打ちに最適【材質】・顔料...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    油性
  • 長さ(mm):
    160
  • 容量(ml):
    180
  • 質量(g):
    2766.000
  • 材質1:
    顔料+樹脂+水

Loading...

S19204 の仕様・寸法情報

型番
直径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S19204

160
4931972192041
607-3104

1個

1,357( 1,493円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無塩タイプで、錆びない
・凍らない
・雨の日の墨打ちに最適
【材質】
・顔料+樹脂+水

カタログ

 

S19204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨天用OK墨汁の型番S19204のページです。
型番S19204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨天用OK墨汁

雨天用OK墨汁

    朱雀 建築用シャープペンシル

    朱雀 建築用シャープペンシル

      建築用シャープペンシル1.3本体

      建築用シャープペンシル1.3本体

        玄武 建築用シャープペンシル2.0 本体

        玄武 建築用シャープペンシル2.0 本体

          蛍光マーキングパス

          蛍光マーキングパス

            石筆 箱売

            石筆 箱売

              道路マーカー ホルダー付セット

              道路マーカー ホルダー付セット

                スーパーウェットマーカー

                スーパーウェットマーカー

                  キエールハイパーチョーク

                  キエールハイパーチョーク

                    石花マーキングチョーク 24本箱売

                    石花マーキングチョーク 24本箱売

                      蛍光マーキングチョーク

                      蛍光マーキングチョーク

                        小判型マーキングチョーク

                        小判型マーキングチョーク

                          光明丹マーキングチョーク

                          光明丹マーキングチョーク

                            メーカー 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂 祥碩堂
                            通常価格 1,214円 1,214円 1,014円 1,014円 5,643円 2,014円 1,129円 3,471円 3,471円 1,814円 2,171円 5,643円 2,171円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            タイプ 油性 ポリマー芯 ポリマー芯 粘土芯 油性 天然石 油性 油性 水性 油性 油性 油性 油性
                            長さ(mm) 160 135 145 135 68 80 74 117 111 111 111 83 105
                            容量(ml) 180 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2766.000 341.000 224.000 262.000 505.000 673.000 1311.000 314.000 297.000 459.000 203.000 956.000 481.000
                            材質1 顔料+樹脂+水 真鍮/鉄/樹脂 樹脂/真鍮/鉄 樹脂/真鍮/鉄 ワックス/顔料 天然石 ワックス/顔料 ワックス/顔料 ワックス/顔料/界面活性剤 ワックス/顔料 ワックス/顔料 ワックス/顔料 ワックス/顔料

                            雨天用OK墨汁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S19203
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            直径(mm) JANコード トラスココード

                            1,214円

                            ( 1,335円 )
                            1個 -

                            4日目

                            554931972192034607-3159

                            工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました