(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーホースリール 内径8.0mm×3m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーホースリール 内径8.0mm×3m

通常単価(税別)
19,070円
税込単価
20,977円

【特長】・簡単ホース交換機構(継手仕様)です・必要に応じた首振り機能付きです・...

詳細情報を確認する

  • 取付一次側:
    オス自在R3/8
  • 取付二次側:
    Rc3/8メスねじ
  • トラスココード:
    216-7452
  • JANコード:
    4571255133523
  • 質量(g):
    2700
  • 材質1:
    ホース:ポリウレタン
  • 材質2:
    本体カバー:樹脂
  • ホース一次側全長(m):
    1
  • ホース全長(m):
    3
  • ホース内径×外径(mm):
    8.0×12
  • ホース二次側全長(m):
    3
  • 奥行(mm):
    146
  • 高さ(mm):
    272
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.4
  • 幅(mm):
    228
  • 外径(mm):
    12
  • 内径(mm):
    8.0
  • 使用圧力(MPa):
    1.4
  • 色:
  • 適合チューブ外径(mm):
    12
  • 設置タイプ:
    吊下げ・壁付け
  • ホース材質:
    ウレタン

型番

WHC-303B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHC-303B

1個

19,070( 20,977円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単ホース交換機構(継手仕様)です
・必要に応じた首振り機能付きです
・空圧工具使用時のエア供給用です
・さまざまな機器への組み込みも容易です
・狭い場所や作業台まわりに最適です
・コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました
・ロックフリー機能の別作可能です
・空圧工具使用時のエアー供給用
・機械や作業台下への組込みに適しています
・バランサーの代用に
【用途】
・各種組立ライン、メンテナンス工場など
【材質】
・ホース:ポリウレタン
・本体カバー:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホースリール 内径8.0mm×3mの型番WHC-303Bのページです。
型番WHC-303Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーホースリール 内径8.0mm×3m

エアーホースリール 内径8.0mm×3m

    エアーホースリール WHC-206B

    エアーホースリール WHC-206B

      導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW

      導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW

        耐火花性ソフトホースリール スローモーション SHS-210SBSLOW

        耐火花性ソフトホースリール スローモーション SHS-210SBSLOW

          耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB

          耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB

            導電エアーホースリール SHS-210

            導電エアーホースリール SHS-210

              エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用

              エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用

                エアーホースリール 交換用ウレタンホース

                エアーホースリール 交換用ウレタンホース

                  5.0mmx12m エアーホースリール

                  5.0mmx12m エアーホースリール

                    R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

                    R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

                      ウレタンホース 10/20/30m 内径Φ6.5

                      ウレタンホース 10/20/30m 内径Φ6.5

                        R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

                        R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

                          3M クリーンサンディングパッド 75X100mm

                          3M クリーンサンディングパッド 75X100mm

                            メーカー 三協リール 三協リール 三協リール 三協リール 三協リール 三協リール 三協リール 三協リール エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 19,070円 20,611円 65,775円 41,556円 45,935円 54,925円 14,536円 8,043円 11,110円 7,360円 4,098円 5,480円 2,839円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            取付一次側 オス自在R3/8 オス自在R1/4 オス自在R1/4 - オス自在R3/8 オス自在R1/4 専用ネジ 専用ネジ - - - - -
                            取付二次側 Rc3/8メスねじ G1/4メスねじ G1/4メスねじ - Rc3/8メスねじ G1/4メスねじ G1/4メスねじ - - - - - -
                            トラスココード 216-7452 216-8922 338-0535 - 386-4960 - - - - - - - -
                            JANコード 4571255133523 4571255133516 4571255134155 - 4571255134285 - - - - - - - -
                            質量(g) 2700 2700 3800 - 3900 - - - - - - - -

                            エアーホースリール 内径8.0mm×3mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました