(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス蝶番 中厚【2個入り】

ステンレス蝶番 中厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

【特長】・1袋に取付用ビスがセットになった使い切りタイプのステンレス蝶番です・...

詳細情報を確認する

  • ねじ穴数:
    8
  • 穴径(mm):
    4.8
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 全長(mm):
    102
  • 表面処理:
    ヘアーライン
  • 幅(mm):
    66
  • 木ねじ入数:
    16
  • JANコード:
    4525796113070
  • 質量(g):
    225.000
  • トラスココード:
    125-0142
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-11307

1パック

2個入り

3,060( 3,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1袋に取付用ビスがセットになった使い切りタイプのステンレス蝶番です
・錆びにくいステンレス製の蝶番です
・丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです
・丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです
【材質】
・ステンレス(SUS304)

B-11307で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス蝶番 中厚の型番B-11307のページです。
型番B-11307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス蝶番 中厚

ステンレス蝶番 中厚

    ステンレス製中厚蝶番

    ステンレス製中厚蝶番

      中開き蝶番(B-1006・ステンレス製)

      中開き蝶番(B-1006・ステンレス製)

        ステンレス製厚口蝶番

        ステンレス製厚口蝶番

          ステンレス製厚口溶接蝶番

          ステンレス製厚口溶接蝶番

            ステンレス製特厚溶接蝶番

            ステンレス製特厚溶接蝶番

              ステンレス製特厚溶接旗蝶番

              ステンレス製特厚溶接旗蝶番

                スチール製厚口蝶番

                スチール製厚口蝶番

                  スチール製特厚溶接蝶番

                  スチール製特厚溶接蝶番

                    超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

                    超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

                      ステンレス超重量用厚口段付蝶番 B-1328

                      ステンレス超重量用厚口段付蝶番 B-1328

                        スチール製特厚溶接旗蝶番

                        スチール製特厚溶接旗蝶番

                          ステンレス超重量用厚口抜差蝶番 B-1365

                          ステンレス超重量用厚口抜差蝶番 B-1365

                            メーカー フジテックジャパン トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造
                            通常価格 3,060円 671円 200円 672円 1,321円 1,161円 1,238円 331円 658円 38,317円 21,001円 1,165円 11,025円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ねじ穴数 8 - - - - - - - - - - - -
                            穴径(mm) 4.8 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.4 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 102 - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 ヘアーライン - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス蝶番 中厚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました