(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップドリルセット(2本組)DB176

ステップドリルセット(2本組)DB176

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,291円
税込単価
2,520円

【特長】・1本で複数のサイズの穴あけが可能なステップドリルのセットです・高耐久...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    2011000011765
  • 質量(g):
    116.000
  • トラスココード:
    254-7452
  • 材質1:
    HSS鋼チタンコーティング

型番

2011000011765 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2011000011765

1個

2,291( 2,520円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で複数のサイズの穴あけが可能なステップドリルのセットです
・高耐久なチタンコーティング仕様です
・3~22mmまでの穴あけや穴の拡大、バリ取りを行うことができます
・3~12mmと4~22mmの2本セットです
【用途】
・薄鉄板、ステンレス板、アルミなどの穴あけや穴拡大、バリ取り用
【材質】
・HSS鋼チタンコーティング
・3~12mm×1本、4~22mm×1本

2011000011765で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップドリルセット(2本組)DB176の型番2011000011765のページです。
型番2011000011765に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップドリルセット(2本組)DB176

ステップドリルセット(2本組)DB176

    TiNコート ハイス鋼 ステップドリル 3本セット

    TiNコート ハイス鋼 ステップドリル 3本セット

      樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)

      樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)

        ピラミッドドリルハイスHSSセット

        ピラミッドドリルハイスHSSセット

          ステップドリル(3枚刃チタンコーティングタイプ)

          ステップドリル(3枚刃チタンコーティングタイプ)

            “ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)

            “ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)

              TRUSCO 六角軸ステップドリル 2枚刃 5~19mm

              TRUSCO 六角軸ステップドリル 2枚刃 5~19mm

                MSB ステップドリル(スパイラル仕様)

                MSB ステップドリル(スパイラル仕様)

                  TiNコート ハイス鋼 ステップドリル

                  TiNコート ハイス鋼 ステップドリル

                    軸交換式ステップドリル 交換用ドリル

                    軸交換式ステップドリル 交換用ドリル

                      電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリル

                      電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリル

                        電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃タイプ)

                        電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃タイプ)

                          電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

                          電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

                            メーカー アストロプロダクツ(ワールドツール) ミスミ トラスコ中山 スエカゲツール RUKO トラスコ中山 トラスコ中山 マーベル ミスミ MUSTTOOL トップ工業 トップ工業 トップ工業
                            通常価格 2,291円 10,510円 17,450円 22,817円 12,672円 12,122円 14,213円 6,314円 1,930円 6,229円 10,839円 5,714円 7,384円
                            通常出荷日 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            JANコード 2011000011765 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 116.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 254-7452 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 HSS鋼チタンコーティング - - - - - - - - - - - -

                            ステップドリルセット(2本組)DB176のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました