(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトレベル

通常単価(税別)
7,194円
税込単価
7,913円

【特長】・LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です・蓄光タイプの気泡管は明...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4992456503050
  • マグネット:
    あり
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • 厚さ(mm):
    19.5
  • 高さ(mm):
    53
  • 色:
    ブラック
  • 精度:
    ±1.00mm/1=±0.0573°以内
  • 長さ(mm):
    300
  • 気泡管タイプ:
    6本線アクリル管
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 質量(g):
    280.000
  • トラスココード:
    195-5570
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

ML-L300M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-L300M

1個

7,194( 7,913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です
・蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します
・測定基準面にはゴム磁石が付けられており、鉄骨工事やプラント工事等での作業に便利です
・水平気泡管は見やすい拡大レンズ付きです
・6本線気泡管は勾配の1/100(1分勾配)と2/100(2分勾配)が測定できます
【用途】
・水平、垂直の測定に
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトレベルの型番ML-L300Mのページです。
型番ML-L300Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトレベル

ライトレベル

    "トビ・ライトレベル"

    "トビ・ライトレベル"

      アルミレベル

      アルミレベル

        ポケットレベル

        ポケットレベル

          丸型レベル

          丸型レベル

            “モバイルレベル”

            “モバイルレベル”

              モバイルレベル

              モバイルレベル

                ディレクターレベル

                ディレクターレベル

                  キーホルダーレベル

                  キーホルダーレベル

                    マスレベル

                    マスレベル

                      トビレベル-2

                      トビレベル-2

                        平型レベル

                        平型レベル

                          スロープレベル-2

                          スロープレベル-2

                            メーカー マーベル エビス アカツキ製作所 エビス エビス TJMデザインタジマツール エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 7,194円 6,754円 2,730円 1,200円 1,380円 4,317円 2,400円 2,448円 780円 7,702円 3,193円 2,041円 7,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   7日目~   1日目   9日目  
                            JANコード 4992456503050 - - - - - - - - - - - -
                            マグネット あり - - - - - - - - - - - -
                            感度 0.35mm/m=0.0201° - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 19.5 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 53 - - - - - - - - - - - -

                            ライトレベルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました