(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型デートマークОP型(6年表示)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金型デートマークОP型(6年表示)

通常価格(税別)
7,200円 ~ 8,500円
税込価格
7,920円 ~ 9,350円

【特長】・OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です・プラ型に埋...

詳細情報を確認する

  • 硬度:
    HRC50±2
  • 摘要:
    6Y型(年(6年表示))

(i)ご注意

  • 25年モデルは、2024年8月入荷予定。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
外径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
537-0950
4560284504091
2.3
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
6
8

1個

7,200( 7,920円 )

19日目

537-0960
4560284504107
3.7
SUS420焼入研磨仕上げ
8
10

1個

7,400( 8,140円 )

19日目

537-0946
4560284504114
7.4
SUS420焼入研磨仕上げ
10
12

1個

7,600( 8,360円 )

19日目

537-0958
4560284504121
20.8
SUS420焼入研磨仕上げ
16
14

1個

8,500( 9,350円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OP型プラスチック金型専用
・成型品のロット管理に最適です
・プラ型に埋め込むための商品です
【用途】
・プラ型埋め込み用

(i)ご注意

  • 25年モデルは、2024年8月入荷予定。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型デートマークОP型(6年表示)

金型デートマークОP型(6年表示)

    金型デートマークОP型(年表示)

    金型デートマークОP型(年表示)

      金型デートマークОP型(年・月表示)

      金型デートマークОP型(年・月表示)

        金型デートマークUL型(6年表示)

        金型デートマークUL型(6年表示)

          金型デートマークUL型(年表示)

          金型デートマークUL型(年表示)

            金型デートマークUL型(年・月表示)

            金型デートマークUL型(年・月表示)

              W型金型デートマークデートマークYM型

              W型金型デートマークデートマークYM型

                マルチデーターデートマークYM型

                マルチデーターデートマークYM型

                  金型デートマーク“UL型”(インサイドアローPL面交換タイプ)

                  金型デートマーク“UL型”(インサイドアローPL面交換タイプ)

                    ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印

                    ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印

                      ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印

                      ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印

                        ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印

                        ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印

                          手動式ナンバリング刻印

                          手動式ナンバリング刻印

                            メーカー 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事
                            通常価格 7,200円 2,730円 6,800円 11,190円 4,090円 11,700円 14,473円 16,000円 10,083円 55,783円 28,728円 8,333円 60,665円
                            通常出荷日 19日目   11日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目~  
                            硬度 HRC50±2 HRC50°±2° HRC50±2 HRC50±2 HRC50±2 HRC50±2 HRC60 HRC50±2 - HRC60度 HRC60度 HRC60度 HRC60±2度
                            摘要 6Y型(年(6年表示)) YA型(年号) YM型(年・月) 6Y型(年(6年表示)) YA型(年号) YM型(年・月) YM型 YM型(年・月) OM型(月) - - - -

                            金型デートマークОP型(6年表示)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました