(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチデーターデートマークYM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MD-YM-6-25
マルチデーターデートマークYM型 コクイン・ポンチ

通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【特長】・1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善...

詳細情報を確認する

  • 硬度:
    HRC50±2
  • 摘要:
    YM型(年・月)
  • 材質1:
    SUS420焼入研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 25年モデルは、2024年8月入荷予定。
  • 別作は出来ません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MD-YM-6-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

MD-YM-6-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
外径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-YM-6-25

537-0970
4560284504282
1.1
6
10

1個

19,000( 20,900円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました
・Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました
・時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します
【材質】
・SUS420焼入研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 25年モデルは、2024年8月入荷予定。
  • 別作は出来ません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチデーターデートマークYM型の型番MD-YM-6-25のページです。
型番MD-YM-6-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチデーターデートマークYM型

マルチデーターデートマークYM型

    W型金型デートマークデートマークYM型

    W型金型デートマークデートマークYM型

      金型デートマークUL型(年表示)

      金型デートマークUL型(年表示)

        金型デートマークОP型(年表示)

        金型デートマークОP型(年表示)

          金型デートマークUL型(6年表示)

          金型デートマークUL型(6年表示)

            金型デートマークUL型(年・月表示)

            金型デートマークUL型(年・月表示)

              金型デートマークОP型(6年表示)

              金型デートマークОP型(6年表示)

                金型デートマークОP型(年・月表示)

                金型デートマークОP型(年・月表示)

                  ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印

                  ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印

                    ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印

                    ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印

                      ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印

                      ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印

                        ハイス精密組合せ刻印英字セット刻印

                        ハイス精密組合せ刻印英字セット刻印

                          手動式ナンバリング刻印

                          手動式ナンバリング刻印

                            メーカー 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事
                            通常価格 16,000円 14,473円 4,090円 2,730円 11,190円 11,700円 7,200円 6,800円 28,728円 8,333円 55,783円 19,412円 60,665円
                            通常出荷日 19日目   9日目   19日目   11日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目~  
                            硬度 HRC50±2 HRC60 HRC50±2 HRC50°±2° HRC50±2 HRC50±2 HRC50±2 HRC50±2 HRC60度 HRC60度 HRC60度 HRC60度 HRC60±2度
                            摘要 YM型(年・月) YM型 YA型(年号) YA型(年号) 6Y型(年(6年表示)) YM型(年・月) 6Y型(年(6年表示)) YM型(年・月) - - - - -
                            材質1 SUS420焼入研磨仕上げ SKD11焼入れ研磨仕上げ SUS420焼入研磨仕上げ ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ - - - - 高速度鋼(SKH-51) 高速度鋼(SKH-51) 高速度鋼(SKH-51) 高速度鋼(SKH-51) 高速度鋼(SKH-51)

                            マルチデーターデートマークYM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MD-YM-10-25
                            MD-YM-16-25
                            MD-YM-8-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 外径(mm) 全長(mm)

                            16,000円

                            ( 17,600円 )
                            1個 -

                            19日目

                            537-095445602845043052.11012

                            19,000円

                            ( 20,900円 )
                            1個 -

                            19日目

                            537-097245602845043123.51614

                            17,500円

                            ( 19,250円 )
                            1個 -

                            19日目

                            537-095645602845042991.6810

                            刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました