(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型デートマークОP型(年表示)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OP-YA-6-25
金型デートマークОP型(年表示) コクイン・ポンチ

通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円

【特長】・YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です・イ...

詳細情報を確認する

  • 硬度:
    HRC50°±2°
  • 摘要:
    YA型(年号)
  • 材質1:
    ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 25年モデルは、2024年8月入荷予定。

型番

OP-YA-6-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

OP-YA-6-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
外径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-YA-6-25

537-0942
4560284504329
0.7
4
8

1個

2,730( 3,003円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です
・インサイドアローのみです
【材質】
・ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 25年モデルは、2024年8月入荷予定。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型デートマークОP型(年表示)の型番OP-YA-6-25のページです。
型番OP-YA-6-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型デートマークОP型(年表示)

金型デートマークОP型(年表示)

    金型デートマークUL型(年表示)

    金型デートマークUL型(年表示)

      W型金型デートマークデートマークYM型

      W型金型デートマークデートマークYM型

        マルチデーターデートマークYM型

        マルチデーターデートマークYM型

          金型デートマークОP型(6年表示)

          金型デートマークОP型(6年表示)

            金型デートマークОP型(年・月表示)

            金型デートマークОP型(年・月表示)

              金型デートマークUL型(6年表示)

              金型デートマークUL型(6年表示)

                金型デートマークUL型(年・月表示)

                金型デートマークUL型(年・月表示)

                  ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印

                  ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印

                    ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印

                    ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印

                      ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印

                      ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印

                        手動式ナンバリング刻印

                        手動式ナンバリング刻印

                          ハイス精密組合せ刻印英字セット刻印

                          ハイス精密組合せ刻印英字セット刻印

                            メーカー 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事 浦谷商事
                            通常価格 2,730円 4,090円 14,473円 16,000円 7,200円 6,800円 11,190円 11,700円 28,728円 8,333円 55,783円 60,665円 19,412円
                            通常出荷日 11日目~   19日目   9日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   1日目   1日目   1日目   15日目~   1日目  
                            硬度 HRC50°±2° HRC50±2 HRC60 HRC50±2 HRC50±2 HRC50±2 HRC50±2 HRC50±2 HRC60度 HRC60度 HRC60度 HRC60±2度 HRC60度
                            摘要 YA型(年号) YA型(年号) YM型 YM型(年・月) 6Y型(年(6年表示)) YM型(年・月) 6Y型(年(6年表示)) YM型(年・月) - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ SUS420焼入研磨仕上げ SKD11焼入れ研磨仕上げ SUS420焼入研磨仕上げ - - - - 高速度鋼(SKH-51) 高速度鋼(SKH-51) 高速度鋼(SKH-51) 高速度鋼(SKH-51) 高速度鋼(SKH-51)

                            金型デートマークОP型(年表示)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OP-YA-10-25
                            OP-YA-16-25
                            OP-YA-8-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 外径(mm) 全長(mm)

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            1個 -

                            19日目

                            537-096645602845043432.56.512

                            3,060円

                            ( 3,366円 )
                            1個 -

                            19日目

                            537-094045602845043509.71214

                            2,790円

                            ( 3,069円 )
                            1個 -

                            11日目

                            537-096445602845043361.25.610

                            刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました