(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイタギヤ

マイタギヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,416円
税込単価
2,658円

【用途】・一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用【材質】・S45C(機械構造...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    160-5195
  • モジュール:
    0.5
  • 基準円直径(mm):
    φ15
  • 穴径(mm):
    φ4
  • 歯数:
    30
  • 歯数比:
    1
  • 歯幅(mm):
    3.5
  • 全長(mm):
    9.21
  • 取付ねじls:
    3
  • 取付ねじM:
    2-M3
  • 組立距離(mm):
    14
  • ハブ長さ(mm):
    5
  • 歯先円直径(mm):
    φ15.71
  • ハブ外径(mm):
    φ12
  • 穴長さ(mm):
    8
  • 質量(g):
    7.000
  • 材質1:
    S45C(機械構造用炭素鋼)

(i)ご注意

  • 相手歯車を弊社以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M50S-30-1404

1個

2,416( 2,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
【材質】
・S45C(機械構造用炭素鋼)

(i)ご注意

  • 相手歯車を弊社以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

M50S-30-1404で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイタギヤの型番M50S-30-1404のページです。
型番M50S-30-1404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイタギヤ

マイタギヤ

    マイタ 機械構造用炭素鋼

    マイタ 機械構造用炭素鋼

      マイタギヤ BSM

      マイタギヤ BSM

        K標準マイタギヤ

        K標準マイタギヤ

          マイタギヤ B-LOCK

          マイタギヤ B-LOCK

            マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)

            マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)

              マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)

              マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)

                マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)

                マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)

                  マイタギヤ m1.5 青(ポリアセタール)

                  マイタギヤ m1.5 青(ポリアセタール)

                    金属射出MIMマイタギヤ

                    金属射出MIMマイタギヤ

                      マイタギヤ m2.5 青(ポリアセタール)

                      マイタギヤ m2.5 青(ポリアセタール)

                        マイタギヤ m1.25 青(ポリアセタール)

                        マイタギヤ m1.25 青(ポリアセタール)

                          マイタギヤ m0.8 青(ポリアセタール)

                          マイタギヤ m0.8 青(ポリアセタール)

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 青木精密工業 片山チエン 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG)
                            通常価格 2,416円 3,249円 888円 727円 5,049円 1,472円 2,521円 5,791円 2,119円 2,297円 3,255円 1,587円 1,461円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            トラスココード 160-5195 - - - - - - - - - - - -
                            モジュール 0.5 2 - - - - - - - - - - -
                            基準円直径(mm) φ15 φ40 - - - - - - - - - - -
                            穴径(mm) φ4 - - - - - - - - - - - -
                            歯数 30 20 - - - - - - - - - - -

                            マイタギヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました