(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプエキストラクター Sch80 管用

パイプエキストラクター Sch80 管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,510円
税込単価
41,261円

【特長】・パイプサイズ専用設計で作業が簡単です・折れたねじ付パイプ端、パイプ・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    0095691356604
  • トラスココード:
    115-6473
  • 全長(mm):
    100
  • 適合パイプ:
    1 1/2インチ(40A)
  • モデル番号:
    87E
  • 使用ドリル(mm):
    39
  • 質量(g):
    681.000
  • 材質1:
    冷間引抜鋼管

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35660R

1個

37,510( 41,261円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプサイズ専用設計で作業が簡単です
・折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます
・ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です
【用途】
・折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
【材質】
・冷間引抜鋼管

35660Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプエキストラクター Sch80 管用の型番35660Rのページです。
型番35660Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプエキストラクター Sch80 管用

パイプエキストラクター Sch80 管用

    破損タップ除去用ドリル TPB

    破損タップ除去用ドリル TPB

      折損タップ除去用 EX-H-DRL

      折損タップ除去用 EX-H-DRL

        エキストラクターセット 左回転ドリル付

        エキストラクターセット 左回転ドリル付

          丸型エキストラクターセット

          丸型エキストラクターセット

            RENNSTEIG エキストラクターセット(角型)471-901-3

            RENNSTEIG エキストラクターセット(角型)471-901-3

              トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18

              トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18

                “折れ込タップ除去工具セット”

                “折れ込タップ除去工具セット”

                  スクリューエクストラクターセット

                  スクリューエクストラクターセット

                    マルチアンカー抜き工具

                    マルチアンカー抜き工具

                      タップリムーバーPlus(レギュラーサイズ)

                      タップリムーバーPlus(レギュラーサイズ)

                        タップリムーバーPlus(ロングサイズ)

                        タップリムーバーPlus(ロングサイズ)

                          エキストラクターセット ETS10

                          エキストラクターセット ETS10

                            メーカー リジッド インプラス オーエスジー FORZA ライト精機 RENNSTEIG トラスコ中山 トラスコ中山 リジッド トップ工業 栄工舎 栄工舎 TONE
                            通常価格 37,510円 2,300円 3,939円 18,907円 2,550円 10,815円 3,398円 17,971円 7,119円 2,668円 9,728円 10,752円 6,878円
                            通常出荷日 19日目   3日目   1日目   19日目   11日目   1日目   1日目~   1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能
                            JANコード 0095691356604 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 115-6473 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            適合パイプ 1 1/2インチ(40A) - - - - - - - - - - - -
                            モデル番号 87E - - - - - - - - - - - -

                            パイプエキストラクター Sch80 管用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました