(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THSN-45-42U
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)【2個入り】 ツリグ・ヒキドブヒン

V型戸車 Uタイプ(コ型枠) THSN-45-42U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,796円
税込単価
4,176円

【特長】・バリアフリータイプで開閉がスムーズです・(V型レール用)【用途】・屋...

詳細情報を確認する

  • E(mm):
    14
  • F(mm):
    5
  • G(mm):
    9
  • 質量(g):
    1.000
  • 材質1:
    枠:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)

Loading...

THSN-45-42U の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
耐荷重(kg)2個使用時
A(mm)
D(mm)
P(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THSN-45-42U

4989999445350
195-1352
45
101
30
85

1パック

2個入り

3,796( 4,176円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリアフリータイプで開閉がスムーズです
・(V型レール用)
【用途】
・屋内木製建具
【材質】
・枠:ステンレス(SUS304)
・車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)

THSN-45-42Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V型戸車 Uタイプ(コ型枠)の型番THSN-45-42Uのページです。
型番THSN-45-42Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

V型戸車 Uタイプ(コ型枠)

V型戸車 Uタイプ(コ型枠)

    ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

    ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

      ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

      ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

        Uステンレール用戸車 平型(鉄枠・ステンレス枠)

        Uステンレール用戸車 平型(鉄枠・ステンレス枠)

          戸車(コ型・重量用)

          戸車(コ型・重量用)

            ステンレス重量戸車 スリムタイプ V溝型

            ステンレス重量戸車 スリムタイプ V溝型

              ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型

              ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型

                [ステンレス製]重量戸車(V・コ型兼用)

                [ステンレス製]重量戸車(V・コ型兼用)

                  ステンレス重量戸車 V型

                  ステンレス重量戸車 V型

                    MC防音重量戸車 スリムタイプ V溝型

                    MC防音重量戸車 スリムタイプ V溝型

                      Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

                      Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

                        オールステンレス枠無重量車 コ型

                        オールステンレス枠無重量車 コ型

                          ステンレス重量戸車 スリムタイプ 平型

                          ステンレス重量戸車 スリムタイプ 平型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ヨコヅナ ヨコヅナ エスコ ヨコヅナ ヨコヅナ エスコ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ 丸喜金属本社 ヨコヅナ
                            通常価格 2,859円 2,570円 597円 565円 3,060円 6,528円 6,528円 10,190円 6,451円 4,409円 2,373円 7,680円 6,528円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            E(mm) 14 - - - - - - - - - - - -
                            F(mm) 5 - - - - - - - - - - - -
                            G(mm) 9 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 枠:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -

                            V型戸車 Uタイプ(コ型枠)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THSN-45-36U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 耐荷重(kg)2個使用時 A(mm) D(mm) P(mm)

                            2,859円

                            ( 3,145円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4989999445381195-135135762066

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました