(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャングルジム・SUSパイプ

ジャングルジム・SUSパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,781円
税込単価
4,159円

【特長】・薄肉ステンレスパイプを使用しているため、軽量かつ剛性があります【材質...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    1500
  • JANコード:
    4570198791609
  • 質量(g):
    543.000
  • トラスココード:
    115-7503
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20X0.8X1500

1個

3,781( 4,159円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄肉ステンレスパイプを使用しているため、軽量かつ剛性があります
【材質】
・ステンレス(SUS304)

20X0.8X1500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャングルジム・SUSパイプの型番20X0.8X1500のページです。
型番20X0.8X1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャングルジム・SUSパイプ

ジャングルジム・SUSパイプ

    スライド70ブラケット

    スライド70ブラケット

      スライド70ブラケット・T

      スライド70ブラケット・T

        TECHMAN ROBOT対応グリッパ 三爪タイプ

        TECHMAN ROBOT対応グリッパ 三爪タイプ

          FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ 三爪タイプ

          FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ 三爪タイプ

            TECHMAN ROBOT対応グリッパ ロングストロークタイプ

            TECHMAN ROBOT対応グリッパ ロングストロークタイプ

              TECHMAN ROBOT対応グリッパ コンパクトタイプ

              TECHMAN ROBOT対応グリッパ コンパクトタイプ

                協働ロボット用真空グリッパ 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応

                協働ロボット用真空グリッパ 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応

                  ユニバーサルロボット認証グリッパ ロングストロークタイプ

                  ユニバーサルロボット認証グリッパ ロングストロークタイプ

                    協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots対応

                    協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots対応

                      電動3爪ロボットハンド オプションパーツ

                      電動3爪ロボットハンド オプションパーツ

                        ユニバーサルロボット認証グリッパ コンパクトタイプ

                        ユニバーサルロボット認証グリッパ コンパクトタイプ

                          協働ロボット用グリッパ ファナック対応 (ジマテック製)

                          協働ロボット用グリッパ ファナック対応 (ジマテック製)

                            メーカー スター精機 スター精機 スター精機 CKD CKD CKD CKD SMC CKD SMC シナノケンシ CKD GIMATIC
                            通常価格 3,781円 2,897円 3,202円 277,444円 277,444円 293,944円 262,329円 236,438円 258,671円 227,238円 11,800円 230,844円 418,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   19日目   18日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   10日目   19日目   19日目  
                            長さ(mm) 1500 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4570198791609 4570198793702 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 543.000 20.500 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 115-7503 115-7294 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) 超ジュラルミン 超ジュラルミン - - - - - - - - - -

                            ジャングルジム・SUSパイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました