(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TST-66069
圧縮コイルばね(スチール)【1~10個入り】 バネ

圧縮コイルばね(スチール) TST-66069

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,904円
税込単価
3,194円

【特長】・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです・寸法...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール(ピアノ線)

Loading...

TST-66069 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ばね定数(N/mm)
荷重時高さL1(mm)
巻数(巻)
許容荷重(N)
自由高さL(mm)
線径d(mm)
密着高さ(mm)
外径D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TST-66069

4989999969092
125-8039
0.647
19.5
14.5
17.26
47
0.8
11.6
8.8
20.000

1パック

10個入り

2,904( 3,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです
・寸法およびばね特性の許容差はJIS B2704の2級を適用しています
【用途】
・圧縮する方向に使うばね
【材質】
・スチール(ピアノ線)

TST-66069で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮コイルばね(スチール)の型番TST-66069のページです。
型番TST-66069に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧縮コイルばね(スチール)

圧縮コイルばね(スチール)

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    圧縮コイルばね(ステンレス)

      ウルトラスプリング圧縮コイルばね

      ウルトラスプリング圧縮コイルばね

        Kシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)

        Kシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)

          DSシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)

          DSシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)

            圧縮コイルばね SUS304-WPB

            圧縮コイルばね SUS304-WPB

              丸線圧縮コイルばね Jスプリング JA

              丸線圧縮コイルばね Jスプリング JA

                丸線コイルばね LR

                丸線コイルばね LR

                  丸線コイルばね MR

                  丸線コイルばね MR

                    チタン合金ばね 圧縮ばね

                    チタン合金ばね 圧縮ばね

                      Dシリーズ 圧縮コイルばね(DIN 2098規格)

                      Dシリーズ 圧縮コイルばね(DIN 2098規格)

                        圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B

                        圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B

                          丸線コイルばね MR(ロングサイズ)

                          丸線コイルばね MR(ロングサイズ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アキュレイト ケーエス産業 ケーエス産業 トラスコ中山 東京発条製作所 東京発条製作所 東京発条製作所 サミニ ケーエス産業 昌和発條製作所 東京発条製作所
                            通常価格 2,904円 2,904円 69円 1,667円 1,739円 790円 1,394円 111円 77円 3,321円 1,667円 261円 1,533円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質1 スチール(ピアノ線) ステンレス(SUS304-WPB) - - - - - - - - - - -

                            圧縮コイルばね(スチール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TST-66070
                            TST-66076
                            TST-66077
                            TST-66078
                            TST-66084
                            TST-66085
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード ばね定数(N/mm) 荷重時高さL1(mm) 巻数(巻) 許容荷重(N) 自由高さL(mm) 線径d(mm) 密着高さ(mm) 外径D(mm) 質量(g)

                            2,904円

                            ( 3,194円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4989999969108125-80400.44127.320.517.26680.816.48.825.000

                            2,904円

                            ( 3,194円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4989999969160125-804613.14119.4185423.51184.620.000

                            2,904円

                            ( 3,194円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4989999969177125-804714.09216.610.7548.120110.85.315.000

                            2,904円

                            ( 3,194円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4989999969184125-80488.99313.612.539.618112.55.720.000

                            2,904円

                            ( 3,194円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4989999969245125-80544.98217.91637.925.51166.225.000

                            2,904円

                            ( 3,194円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4989999969252125-80556.5917.21241.423.51126.320.000

                            圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました