(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォールアンカー スチール 三価クロメート【200個入り】

ウォールアンカー スチール 三価クロメート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,236円
税込単価
5,760円

【特長】・ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます【用途】...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4935646494974
  • 引張最大荷重(kN):
    0.30
  • 下穴径(mm):
    9
  • 全長(mm):
    35
  • 長さ(mm):
    42
  • 適合ビス径(mm):
    4
  • 頭部径(mm):
    6.8
  • 質量(g):
    1460.000
  • トラスココード:
    268-2556
  • 材質1:
    スチール/三価クロメート

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49-497

1パック

200個入り

5,236( 5,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます
【用途】
・中空壁・石膏ボード用
【材質】
・スチール/三価クロメート

カタログ

 

49-497で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォールアンカー スチール 三価クロメートの型番49-497のページです。
型番49-497に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォールアンカー スチール 三価クロメート

ウォールアンカー スチール 三価クロメート

    芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げ

    芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げ

      カットアンカー(鉄/クロメート) WF

      カットアンカー(鉄/クロメート) WF

        コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製

        コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製

          一石三丁用テーパーアダプター

          一石三丁用テーパーアダプター

            アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製

            アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製

              アメラハンガーITAタイプ スチール製 ドリル付

              アメラハンガーITAタイプ スチール製 ドリル付

                HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P

                HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P

                  サンコー テクノ シーティーアンカーCTタイプ スチール製 ミリねじ CT-1070

                  サンコー テクノ シーティーアンカーCTタイプ スチール製 ミリねじ CT-1070

                    サンコー テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 HEA-1075

                    サンコー テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 HEA-1075

                      芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC

                      芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC

                        ビッグアンカー

                        ビッグアンカー

                          本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製

                          本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製

                            メーカー 大里 ユニカ 和気産業 フィッシャー サンコーテクノ サンコーテクノ サンコーテクノ ヒット サンコーテクノ サンコーテクノ サンコーテクノ 日本ドライブイット ケー・エフ・シー
                            通常価格 5,236円 105円 195円 10,605円 12,718円 3,171円 15,964円 22,006円 13,650円 191円 214円 6,961円 264円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   5日目   5日目   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            JANコード 4935646494974 - - - - - - - - - - - -
                            引張最大荷重(kN) 0.30 - - - - - - - - - - - -
                            下穴径(mm) 9 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 42 - - - - - - - - - - - -

                            ウォールアンカー スチール 三価クロメートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました