(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSW6-GT-5EPL-BK
Giga 5ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデル スイッチングハブ

Giga 5ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデル LSW6-GT-5EPL-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,213円
税込単価
3,534円

【特長】・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザインです・トラッキン...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    65
  • 縦(mm):
    104
  • 動作温度範囲(℃):
    0~40
  • 質量(g):
    95.000

型番

LSW6-GT-5EPL-BK 解除

Loading...

LSW6-GT-5EPL-BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSW6-GT-5EPL-BK

4981254050057
428-7387

1個

3,213( 3,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザインです
・トラッキング現象へ配慮した安全設計です
・2つの自動節電機能で賢く省エネです
・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減します
・ネジを用いた壁掛けに対応しています

LSW6-GT-5EPL-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Giga 5ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデルの型番LSW6-GT-5EPL-BKのページです。
型番LSW6-GT-5EPL-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Giga 5ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデル

Giga 5ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデル

    Giga 8ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデル

    Giga 8ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデル

      Giga 5ポート スイッチングハブ 金属筐体/電源内蔵モデル

      Giga 5ポート スイッチングハブ 金属筐体/電源内蔵モデル

        10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

        10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

          Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

          Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

            10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

            10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

              Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

              Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

                10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源内蔵モデル

                10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源内蔵モデル

                  Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

                  Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

                    Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

                    Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

                      10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                      10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                        5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

                        5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

                          Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

                          Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー ミスミ バッファロー
                            通常価格 3,213円 4,469円 5,886円 2,669円 2,389円 4,165円 3,789円 4,290円 6,501円 5,379円 4,665円 1,000円 7,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            横(mm) 65 80 86 - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 104 141 143 - - - - - - - - - -
                            動作温度範囲(℃) 0~40 0~40 0~40 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 95.000 140.000 310.000 - - - - - - - - - -

                            Giga 5ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSW6-GT-5EPL-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            3,213円

                            ( 3,534円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4981254050064428-7442

                            スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました