(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショート

モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,100円
税込単価
8,910円

【特長】・モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~3...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    114
  • 高さ(mm):
    548
  • 色:
    ブラック
  • 耐荷重(kg):
    8
  • 幅(mm):
    343
  • JANコード:
    4549550255950
  • 質量(g):
    3050.000
  • トラスココード:
    503-3568
  • 材質1:
    スチール

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPA-SS03BK

1個

8,100( 8,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するショートアームタイプのシングルモニターアーム
【材質】
・スチール
【セット内容】
・(クランプ、ポール、アーム、VESAマウント、ケーブルホルダー、グロメット用上プレート、グロメット用下プレート、キャップ)×各1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×4)、M4×16(×4)、M5×12(×4)、M5×16(×4)、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4

DPA-SS03BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショートの型番DPA-SS03BKのページです。
型番DPA-SS03BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショート

モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショート

    モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ロング

    モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ロング

      モニターアーム ディスプレイアーム ダブルアーム ロング

      モニターアーム ディスプレイアーム ダブルアーム ロング

        モニターアーム シングル ガススプリング式

        モニターアーム シングル ガススプリング式

          モニターアーム(支柱取付用)

          モニターアーム(支柱取付用)

            モニターアーム 機械式

            モニターアーム 機械式

              モニターアーム MARシリーズ

              モニターアーム MARシリーズ

                470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

                470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

                  モニターアーム 左右2画面

                  モニターアーム 左右2画面

                    アルミフレームに取り付け可能な垂直多関節ディスプレイアーム

                    アルミフレームに取り付け可能な垂直多関節ディスプレイアーム

                      固定アーム(壁面対応)

                      固定アーム(壁面対応)

                        1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

                        1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

                          垂直スライドアーム

                          垂直スライドアーム

                            メーカー エレコム エレコム エレコム トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 タカチ電機工業 エスコ STAR TECH モダンソリッド ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,100円 9,019円 11,775円 9,283円 8,999円 6,566円 3,546円 30,994円 24,329円 25,000円 6,300円 13,800円 16,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   5日目   当日出荷可能 1日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            奥行(mm) 114 114 122 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 548 548 548 - - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 8 8 16 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 343 520 913 - - - - - - - - - -

                            モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました