(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TF-1443R
異径内ねじチーズ ツギテ

異径内ねじチーズ TF-1443R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,818円
税込単価
4,200円

【特長】・異なったサイズのネジを接続することができます【用途】・他分野における...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    異径内ネジチーズ
  • 使用流体:
    水、空気、油、他材質に悪影響のない物。
  • 材質1:
    黄銅(C3771)

Loading...

TF-1443R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続口径D1
接続口径D2
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-1443R

Rc1/2
Rc3/8
265.000
483-5948

1個

3,818( 4,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異なったサイズのネジを接続することができます
【用途】
・他分野における機具・機器・機械の部品として
【材質】
・黄銅(C3771)

TF-1443Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径内ねじチーズの型番TF-1443Rのページです。
型番TF-1443Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径内ねじチーズ

異径内ねじチーズ

    異径内ねじエルボ

    異径内ねじエルボ

      ネジ継手 異径内ネジチーズ TF

      ネジ継手 異径内ネジチーズ TF

        異径チーズ

        異径チーズ

          ネジ継手 異径内・外ソケット NF

          ネジ継手 異径内・外ソケット NF

            ネジ継手 異径内・外エルボ LK

            ネジ継手 異径内・外エルボ LK

              ネジ継手 異径内ネジエルボ LF

              ネジ継手 異径内ネジエルボ LF

                チーズ

                チーズ

                  低圧用ねじ込み継手 異径 チーズ

                  低圧用ねじ込み継手 異径 チーズ

                    ねじ込み継手チーズ(内×内×外 ねじ・異径)

                    ねじ込み継手チーズ(内×内×外 ねじ・異径)

                      ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)

                      ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)

                        異径エルボ

                        異径エルボ

                          異径チーズ(SCS13A)

                          異径チーズ(SCS13A)

                            メーカー アソー アソー アソー エスコ アソー アソー アソー エスコ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ フローバル
                            通常価格 2,271円 2,786円 3,945円 942円 297円 757円 905円 588円 300円 1,727円 393円 624円 1,967円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            タイプ 異径内ネジチーズ エルボ - - - - - - - - - - -
                            使用流体 水、空気、油、他材質に悪影響のない物。 水、空気、油、他材質に悪影響のない物。 - - - - - - - - - - -
                            材質1 黄銅(C3771) 黄銅(C3771) - - - - - - - - - - -

                            異径内ねじチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TF-1223R
                            TF-1332R
                            TF-1334R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続口径D1 接続口径D2 質量(g) トラスココード

                            2,271円

                            ( 2,498円 )
                            1個 -

                            1日目

                            Rc1/4Rc3/8158.000483-5913

                            2,271円

                            ( 2,498円 )
                            1個 -

                            1日目

                            Rc3/8Rc1/4145.000483-5921

                            3,818円

                            ( 4,200円 )
                            1個 -

                            1日目

                            Rc3/8Rc1/2287.000483-5930

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました