(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異径内ねじエルボ

異径内ねじエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,786円
税込単価
3,065円

【特長】・異なったサイズのネジを接続することができます【用途】・他分野における...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    エルボ
  • 使用流体:
    水、空気、油、他材質に悪影響のない物。
  • 接続口径D1:
    Rc3/8
  • 接続口径D2:
    Rc1/2
  • 質量(g):
    215.000
  • トラスココード:
    483-5816
  • 材質1:
    黄銅(C3771)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF-1034R

1個

2,786( 3,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異なったサイズのネジを接続することができます
【用途】
・他分野における機具・機器・機械の部品として
【材質】
・黄銅(C3771)

LF-1034Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径内ねじエルボの型番LF-1034Rのページです。
型番LF-1034Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径内ねじエルボ

異径内ねじエルボ

    異径内ねじチーズ

    異径内ねじチーズ

      ネジ継手 異径内・外エルボ LK

      ネジ継手 異径内・外エルボ LK

        ネジ継手 異径内・外ソケット NF

        ネジ継手 異径内・外ソケット NF

          ネジ継手 異径内ネジエルボ LF

          ネジ継手 異径内ネジエルボ LF

            ネジ継手 異径内ネジチーズ TF

            ネジ継手 異径内ネジチーズ TF

              異径エルボ

              異径エルボ

                ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)

                ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)

                  異径エルボ(ステンレス製)

                  異径エルボ(ステンレス製)

                    低圧用ねじ込み継手 異径 エルボ

                    低圧用ねじ込み継手 異径 エルボ

                      エルボ

                      エルボ

                        異径ニップル

                        異径ニップル

                          異径チーズ

                          異径チーズ

                            メーカー アソー アソー アソー アソー アソー アソー エスコ トラスコ中山 エスコ ミスミ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,786円 2,271円 757円 297円 905円 3,945円 624円 393円 1,032円 220円 1,270円 1,313円 942円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            タイプ エルボ 異径内ネジチーズ - - - - - - - - - - -
                            使用流体 水、空気、油、他材質に悪影響のない物。 水、空気、油、他材質に悪影響のない物。 - - - - - - - - - - -
                            接続口径D1 Rc3/8 - - - - - - - - - - - -
                            接続口径D2 Rc1/2 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 215.000 - - - - - - - - - - - -

                            異径内ねじエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました