(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面スジ入りゴム

両面スジ入りゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,577円
税込単価
5,035円

【特長】・工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエア...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    10
  • 色:
  • 長さ(mm):
    1000
  • 幅(mm):
    300
  • JANコード:
    4535395101538
  • 質量(g):
    3340.000
  • トラスココード:
    249-2744
  • 材質1:
    天然ゴム(NR)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KWB-30010

1個

4,577( 5,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します
・カットサイズなので、使用場所が広がります
【用途】
・防振、防音に
【材質】
・天然ゴム(NR)

KWB-30010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面スジ入りゴムの型番KWB-30010のページです。
型番KWB-30010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面スジ入りゴム

両面スジ入りゴム

    ゴムストッパー

    ゴムストッパー

      防振ゴム ストッパー

      防振ゴム ストッパー

        ゴムクッション

        ゴムクッション

          防振ゴムマット

          防振ゴムマット

            HYPER防振ゴム

            HYPER防振ゴム

              防振ゴム 防振パッド

              防振ゴム 防振パッド

                防振ゴム ステッピングモーターマウント

                防振ゴム ステッピングモーターマウント

                  山形防振ゴム

                  山形防振ゴム

                    角形防振ゴム

                    角形防振ゴム

                      防振ゴム(グロメット)

                      防振ゴム(グロメット)

                        防振ゴム S型マウント

                        防振ゴム S型マウント

                          吊形防振ゴム

                          吊形防振ゴム

                            メーカー トラスコ中山 NOK ミスミ 和気産業 和気産業 NOK NOK 倉敷化工 倉敷化工 NOK NOK 倉敷化工
                            通常価格 4,577円 761円 1,276円 618円 2,709円 837円 4,144円 944円 1,697円 7,989円 338円 543円 368円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            厚さ(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4535395101538 - - - - - - - - - - - -

                            両面スジ入りゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました