(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトスピードエンゲージ1700

ライトスピードエンゲージ1700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,260円
税込単価
48,686円

【特長】・より遠く、より明るく、よりはっきり見える単眼鏡です・1500メートル...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4580313180256
  • トラスココード:
    263-7226
  • 質量(g):
    169.000
  • 材質1:
    本体:樹脂、ラバー
  • 奥行(mm):
    108
  • 幅(mm):
    37
  • 全高(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    70
  • 色:
  • 倍率(倍):
    6

型番

LE1700SBL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE1700SBL

1個

44,260( 48,686円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・より遠く、より明るく、よりはっきり見える単眼鏡です
・1500メートル超の測定能力があります
・拡張された24mm対物レンズには超広帯域コートとフルマルチコートが施され、明瞭最新LCDディスプレイとともに低光下でも明るく、粉塵から最大限レンズを保護します
・特許取得EXOバリアプロテクションは埃や雨、粉塵から最大限レンズを保護します
【用途】
・電設業、土木建築業(道路・トンネル・ダム・橋梁)、災害対策・現場調査、要救助者までの距離、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発に
・長距離の測定に
【材質】
・本体:樹脂、ラバー

カタログ

 

LE1700SBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトスピードエンゲージ1700の型番LE1700SBLのページです。
型番LE1700SBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトスピードエンゲージ1700

ライトスピードエンゲージ1700

    ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBL

    ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBL

      プライム 双眼鏡

      プライム 双眼鏡

        リーディング用ルーペ ライト付

        リーディング用ルーペ ライト付

          精密リネンテスター

          精密リネンテスター

            φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

            φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

              飛沫防水ケース ATH120

              飛沫防水ケース ATH120

                アイデアルルーペ

                アイデアルルーペ

                  ライト付デスクルーペ

                  ライト付デスクルーペ

                    点検ミラー(伸縮柄) EA724CD

                    点検ミラー(伸縮柄) EA724CD

                      繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

                      繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

                        (EA724CD-24用) 交換ミラー

                        (EA724CD-24用) 交換ミラー

                          [7倍/18mm] 単 眼 鏡

                          [7倍/18mm] 単 眼 鏡

                            メーカー ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル シンワ測定 エスコ エスコ brinno 池田レンズ工業 ギガ・セレクション エスコ 京葉光器 エスコ エスコ
                            通常価格 44,260円 28,847円 21,379円 2,798円 3,300円 40,976円 6,703円 931円 2,400円 2,190円 11,000円 700円 4,950円
                            通常出荷日 4日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 14日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            JANコード 4580313180256 4580313180287 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 263-7226 363-3820 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 169.000 180.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:樹脂、ラバー - 本体:樹脂 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 108 110 - - - - - - - - - - -

                            ライトスピードエンゲージ1700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました