(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単眼鏡"ライトスピードシモンズベンチャー"

単眼鏡"ライトスピードシモンズベンチャー"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,000円
税込単価
31,900円

【特長】・わずか133gの軽量コンパクトモデルで、人間工学に基づいたデザインは...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4580313180249
  • トラスココード:
    207-6280
  • 質量(g):
    133.000
  • 材質1:
    本体:樹脂、ラバー
  • 奥行(mm):
    110
  • 幅(mm):
    41
  • 全高(mm):
    79
  • 高さ(mm):
    79
  • 色:
  • 倍率(倍):
    6

型番

SVL620B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVL620B

1個

29,000( 31,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずか133gの軽量コンパクトモデルで、人間工学に基づいたデザインはストレスのないホールド感とスピーディ測定を実現しました
・光低下でも高いコントラストと鮮明な数値表示です
【用途】
・電設業・土木建築業(道路・トンネル)・災害対策・現場調査・要救助者までの距離、湾岸警備・花火大会やイベント計画時の安全帯確認・都市開発に
・長距離の測定に
【材質】
・本体:樹脂、ラバー

カタログ

 

SVL620Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単眼鏡"ライトスピードシモンズベンチャー"の型番SVL620Bのページです。
型番SVL620Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単眼鏡"ライトスピードシモンズベンチャー"

単眼鏡"ライトスピードシモンズベンチャー"

    ライトスピードエンゲージ1700

    ライトスピードエンゲージ1700

      ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBL

      ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBL

        プライム 双眼鏡

        プライム 双眼鏡

          マイクロスコープ・単眼鏡

          マイクロスコープ・単眼鏡

            ルーペ単眼鏡 Monoシリーズ

            ルーペ単眼鏡 Monoシリーズ

              単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)

              単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)

                遠近両用マルチ単眼鏡

                遠近両用マルチ単眼鏡

                  単眼鏡 マクロスコープ MS8X25

                  単眼鏡 マクロスコープ MS8X25

                    単眼めがねルーペ

                    単眼めがねルーペ

                      部品 点検鏡・拡大鏡

                      部品 点検鏡・拡大鏡

                        LEDライト付点検鏡 IMLEDシリーズ

                        LEDライト付点検鏡 IMLEDシリーズ

                          ×8/25mm 双眼鏡(防水)

                          ×8/25mm 双眼鏡(防水)

                            メーカー ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル 池田レンズ工業 アズワン SIGHTRON 池田レンズ工業 東京硝子器械 コンテック(ライト) シンワ測定 新潟精機(SK) エスコ
                            通常価格 29,000円 44,260円 28,847円 21,379円 14,280円 46,460円 9,985円 16,424円 32,890円 1,131円 580円 8,000円 22,457円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   5日目   5日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能
                            JANコード 4580313180249 4580313180256 4580313180287 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 207-6280 263-7226 363-3820 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 133.000 169.000 180.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:樹脂、ラバー 本体:樹脂、ラバー - 本体:樹脂 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 110 108 110 - - - - - - - - - -

                            単眼鏡"ライトスピードシモンズベンチャー"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました