(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リング付ダブルスクリュー(フッ素コート) 150mm ステンレス

リング付ダブルスクリュー(フッ素コート) 150mm ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,531円
税込単価
9,384円

【特長】・パワーミキサー用パーツです・フッ素コートで清掃が簡単です

詳細情報を確認する

  • 材質:
    フッ素コートステンレス
  • トラスココード:
    835-8878
  • 外径(mm):
    150
  • 適合機種:
    リョービかくはん機
  • JANコード:
    4960673766893
  • 質量(g):
    360.000

型番

B-6078027 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-6078027

1個

8,531( 9,384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーミキサー用パーツです
・フッ素コートで清掃が簡単です

カタログ

 

B-6078027で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング付ダブルスクリュー(フッ素コート) 150mm ステンレスの型番B-6078027のページです。
型番B-6078027に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リング付ダブルスクリュー(フッ素コート) 150mm ステンレス

リング付ダブルスクリュー(フッ素コート) 150mm ステンレス

    パワーミキサー用シャフト(フッ素コート)

    パワーミキサー用シャフト(フッ素コート)

      リング付スクリュー 羽根外径 135mm

      リング付スクリュー 羽根外径 135mm

        スクリュー 6073561

        スクリュー 6073561

          スクリュー 6075611

          スクリュー 6075611

            スクリュー 6073551

            スクリュー 6073551

              パワーミキサ用ステンレス製シャフト

              パワーミキサ用ステンレス製シャフト

                700mm ペイントミキサー

                700mm ペイントミキサー

                  混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40

                  混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40

                    ハンドミキサー TL-13

                    ハンドミキサー TL-13

                      かくはん機用パーツ

                      かくはん機用パーツ

                        VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能

                        VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能

                          VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

                          VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ エスコ ミスギ トモサダ ニデックテクノモータ レオナ レオナ
                            通常価格 8,531円 5,886円 2,700円 2,420円 4,400円 2,300円 3,119円 2,060円 298,673円 40,620円 2,400円 55,769円 29,648円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 フッ素コートステンレス - アルミ ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - -
                            トラスココード 835-8878 835-8879 - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 リョービかくはん機 リョービかくはん機 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4960673766893 4960673766909 - - - - - - - - - - -

                            リング付ダブルスクリュー(フッ素コート) 150mm ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました