(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーミキサー用シャフト(フッ素コート)

パワーミキサー用シャフト(フッ素コート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,886円
税込単価
6,475円

【特長】・パワーミキサー用パーツです・フッ素コートで清掃が簡単です【用途】・パ...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    835-8879
  • シャフト径(mm):
    12
  • 長さ(mm):
    500
  • 適合機種:
    リョービかくはん機
  • JANコード:
    4960673766909
  • 質量(g):
    510.000
  • 材質1:
    ステンレス

型番

B-6078037 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-6078037

1個

5,886( 6,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーミキサー用パーツです
・フッ素コートで清掃が簡単です
【用途】
・パワーミキサー用シャフト 500mm
【材質】
・ステンレス

カタログ

 

B-6078037で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーミキサー用シャフト(フッ素コート)の型番B-6078037のページです。
型番B-6078037に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーミキサー用シャフト(フッ素コート)

パワーミキサー用シャフト(フッ素コート)

    リング付ダブルスクリュー(フッ素コート) 150mm ステンレス

    リング付ダブルスクリュー(フッ素コート) 150mm ステンレス

      パワーミキサ用ステンレス製シャフト

      パワーミキサ用ステンレス製シャフト

        パワーミキサーEA802

        パワーミキサーEA802

          かくはん機用パーツ

          かくはん機用パーツ

            ハンドミキサー TL-13

            ハンドミキサー TL-13

              ハンドミキサー TL-11

              ハンドミキサー TL-11

                700mm ペイントミキサー

                700mm ペイントミキサー

                  可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)

                  可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)

                    VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能

                    VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能

                      VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

                      VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

                        スクリュー 6073561

                        スクリュー 6073561

                          スクリュー 6075611

                          スクリュー 6075611

                            メーカー リョービ リョービ リョービ エスコ ニデックテクノモータ トモサダ トモサダ エスコ 佐竹化学機械工業 レオナ レオナ リョービ リョービ
                            通常価格 5,886円 8,531円 3,119円 20,120円 2,400円 40,620円 37,783円 2,060円 125,000円 55,769円 29,648円 2,420円 4,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            トラスココード 835-8879 835-8878 - - - - - - - - - - -
                            シャフト径(mm) 12 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 500 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 リョービかくはん機 リョービかくはん機 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4960673766909 4960673766893 - - - - - - - - - - -

                            パワーミキサー用シャフト(フッ素コート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました