(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7COW88912
キュービトロン3切断砥石【1~5個入り】 セツダントイシ

キュービトロン3切断砥石 7COW88912

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,444円
税込単価
1,588円

【特長】・3M史上最高の製品寿命を持つ切断砥石です・分子結合技術の改良で、力の...

詳細情報を確認する

  • 砥材:
    精密成型砥粒
  • 硬度:
    S
  • 粒度(#):
    60
  • 最高使用周速度(m/s):
    80

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

7COW88912 解除

Loading...

7COW88912 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7COW88912

4064035079253
608-8865
8500
89.000
180
22.23
1.6

25個

1,444( 1,588円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M史上最高の製品寿命を持つ切断砥石です
・分子結合技術の改良で、力のかかりやすい下向きの切断作業でも高い製品寿命を発揮します
・ディスクの厚みに頼らない高い切れ味で、力のかけにくい上向きの切断作業などでも安心して作業ができます
・鉄・ステンレスの両材質で高い製品寿命と切れ味を実現、切断砥石を使い分ける必要はもうありません
【用途】
・ステンレス鋼、一般鋼の切断に

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

7COW88912で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン3切断砥石の型番7COW88912のページです。
型番7COW88912に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キュービトロン3切断砥石

キュービトロン3切断砥石

    切断砥石 51782 105×1.3×15mm

    切断砥石 51782 105×1.3×15mm

      キュービトロン2 切断砥石 33460

      キュービトロン2 切断砥石 33460

        切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"

        切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"

          切断砥石"ツインザー"

          切断砥石"ツインザー"

            切断砥石"サムライ"

            切断砥石"サムライ"

              切断砥石 ニューレジカット

              切断砥石 ニューレジカット

                切断砥石 翼

                切断砥石 翼

                  切断砥石"小次郎"

                  切断砥石"小次郎"

                    切断砥石"武蔵"

                    切断砥石"武蔵"

                      ニューレジカット 切断用砥石

                      ニューレジカット 切断用砥石

                        ジャーンカット 切断用砥石

                        ジャーンカット 切断用砥石

                          スーパーリトル 切断砥石

                          スーパーリトル 切断砥石

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トーケン トーケン トーケン ニューレジストン 柳瀬 トーケン トーケン ニューレジストン ニューレジストン ノリタケ
                            通常価格 1,444円 330円 5,874円 294円 1,515円 578円 3,198円 217円 686円 634円 176円 133円 267円
                            通常出荷日 19日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            砥材 精密成型砥粒 - - - - - - - - - - - -
                            硬度 S - - - - - - - - - - - -
                            粒度(#) 60 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用周速度(m/s) 80 - - - - - - - - - - - -

                            キュービトロン3切断砥石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4COW91868IBX5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 質量(g) 外径(mm) 穴径(mm) 刃厚(mm)

                            3,144円

                            ( 3,458円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            19日目

                            4550309368609608-887314550150.00010515.01.3

                            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました