(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライバードリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ドライバードリル

通常単価(税別)
17,500円
税込単価
19,250円

【特長】・用途・材質に合わせ調整ができる無段変速スイッチです・20段クラッチで...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    26
  • 最大締付トルク(N・m)高速:
    9
  • 最大締付トルク(N・m)低速:
    26
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~1050
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~350
  • JANコード:
    4960673667053
  • 質量(g):
    1500.0
  • トラスココード:
    534-4738

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BD-122

1個

17,500( 19,250円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途・材質に合わせ調整ができる無段変速スイッチです
・20段クラッチで細かいトルク調整が可能です
・LEDライト付です(トリガー連動タイプ)
【用途】
・ねじの締め付け、ゆるめや穴あけに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバードリルの型番BD-122のページです。
型番BD-122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ドライバードリル

充電式ドライバードリル

    充電ドリルドライバー(18V)

    充電ドリルドライバー(18V)

      充電式ドライバドリル

      充電式ドライバドリル

        DC12.0V ドライバードリル(充電式)

        DC12.0V ドライバードリル(充電式)

          充電ドリルドライバー(12V)

          充電ドリルドライバー(12V)

            充電ドリルドライバー(10.8V)

            充電ドリルドライバー(10.8V)

              EXENA 充電ドリルドライバー

              EXENA 充電ドリルドライバー

                3.6V充電ドリルドライバー

                3.6V充電ドリルドライバー

                  18V 充電式ドライバードリル DF458D

                  18V 充電式ドライバードリル DF458D

                    充電ドリルドライバー(14.4V)

                    充電ドリルドライバー(14.4V)

                      DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12

                      DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12

                        充電振動ドリルドライバー(10.8V)

                        充電振動ドリルドライバー(10.8V)

                          DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-13

                          DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-13

                            メーカー 京セラ BLACK AND DECKER アズワン エスコ Panasonic BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic マキタ Panasonic エスコ BLACK AND DECKER エスコ
                            通常価格 17,500円 16,139円 11,000円 18,100円 54,582円 11,088円 29,163円 23,017円 17,636円 25,577円 15,890円 12,596円 14,760円
                            通常出荷日 4日目   1日目   12日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 26 - - - - - - - - - - - -
                            最大締付トルク(N・m)高速 9 - - - - - - - - - - - -
                            最大締付トルク(N・m)低速 26 - - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速 0~1050 - - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速 0~350 - - - - - - - - - - - -

                            充電式ドライバードリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました