(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V) M12-FIW38-0C0-JP

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V) M12-FIW38-0C0-JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,800円
税込単価
32,780円

【特長】・軽量でコンパクトなボディに最大逆転トルク399Nmを搭載しています。

詳細情報を確認する

  • 打撃数(min[[の-1乗]])強:
    0~3200
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱:
    0~1100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中:
    0~2100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強:
    0~2700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱:
    0~1200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中:
    0~1800
  • JANコード:
    4573582680626
  • 質量(g):
    1100.0
  • トラスココード:
    534-9094
  • 本体寸法(mm):
    180×123×60
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 最大締付トルク(N・m):
    339
  • 最大締付トルク(N・m)強:
    339
  • 最大締付トルク(N・m)弱:
    85

型番

M12-FIW38-0C0-JP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12-FIW38-0C0-JP

1個

29,800( 32,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトなボディに最大逆転トルク399Nmを搭載しています。

カタログ

 

M12-FIW38-0C0-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V) M12-FIW38-0C0-JPの型番M12-FIW38-0C0-JPのページです。
型番M12-FIW38-0C0-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V) M12-FIW38-0C0-JP

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V) M12-FIW38-0C0-JP

    ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V) M12-FRAIWF38-0B-JP

    ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V) M12-FRAIWF38-0B-JP

      ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)

      ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)

        ミルウォーキー M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ M12 FHIR

        ミルウォーキー M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ M12 FHIR

          ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)

          ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)

            ミルウォーキー M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ

            ミルウォーキー M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ

              DC18.0V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813RW-11

              DC18.0V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813RW-11

                ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ

                ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ

                  DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12

                  DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12

                    ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ

                    ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ

                      充電式インパクトレンチ(18V)

                      充電式インパクトレンチ(18V)

                        ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ 3/8インチ

                        ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ 3/8インチ

                          ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ

                          ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ

                            メーカー ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) エスコ ミルウォーキー(MILWAUKEE) エスコ ミルウォーキー(MILWAUKEE) 空研 ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE)
                            通常価格 29,800円 29,800円 61,622円 32,800円 29,204円 28,224円 56,790円 26,264円 100,482円 27,244円 105,494円 19,404円 26,264円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   2日目  
                            打撃数(min[[の-1乗]])強 0~3200 - - - - - - - - - - - -
                            打撃数(min[[の-1乗]])弱 0~1100 - - - - - - - - - - - -
                            打撃数(min[[の-1乗]])中 0~2100 - - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(min[[の-1乗]])強 0~2700 0~3000 - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱 0~1200 0~1550 - - - - - - - - - - -

                            ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V) M12-FIW38-0C0-JPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました