(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポーチ3個セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポーチ3個セット【3個入り】

通常単価(税別)
5,909円
税込単価
6,500円

【特長】・小さなオレンジ色のジップバッグです・小さな工具や消耗品の保管に最適で...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    7314150465675
  • トラスココード:
    384-7359
  • 質量(g):
    600.000
  • 奥行(mm):
    10
  • 高さ(mm):
    205
  • 色:
    オレンジ
  • 幅(mm):
    310

型番

4750FB7-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4750FB7-02

1パック

3個入り

5,909( 6,500円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さなオレンジ色のジップバッグです
・小さな工具や消耗品の保管に最適です
・ツールの整理に便利な追加の金属製ジッパーが付いた内部ポケット付です
・持ち運びに便利なハンドルで、金属製のジッパーでしっかりと閉まります
【用途】
・ハンディーサイズで作業現場のお供に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポーチ3個セットの型番4750FB7-02のページです。
型番4750FB7-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポーチ3個セット

ポーチ3個セット

    ポーチ バーコオレンジ

    ポーチ バーコオレンジ

      3段腰袋 3点セット

      3段腰袋 3点セット

        交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用

        交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用

          ツールポーチ

          ツールポーチ

            ツールロール(ポケット 15個)

            ツールロール(ポケット 15個)

              電工袋3段

              電工袋3段

                腰袋 3段

                腰袋 3段

                  腰袋3段

                  腰袋3段

                    ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6

                    ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6

                      ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

                      ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

                        ワークポジショニング腰道具5点セット

                        ワークポジショニング腰道具5点セット

                          ワークポジショニング腰道具4点セット

                          ワークポジショニング腰道具4点セット

                            メーカー バーコ バーコ DBLTACT エスコ KLEIN TOOLS シグネット コヅチ E-Value SK-11 エスコ クニペックス トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,909円 1,774円 1,389円 3,950円 5,248円 1,400円 2,620円 1,408円 1,150円 11,760円 2,156円 16,971円 16,286円
                            通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 7314150465675 7314150465682 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 384-7359 383-9722 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 600.000 250.000 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 10 10 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 205 205 - - - - - - - - - - -

                            ポーチ3個セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました