(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポーチ バーコオレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポーチ バーコオレンジ

通常単価(税別)
1,774円
税込単価
1,951円

【特長】・小さなオレンジ色のジップバッグです・小さな工具や消耗品の保管に最適で...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    7314150465682
  • トラスココード:
    383-9722
  • 質量(g):
    250.000
  • 奥行(mm):
    10
  • 高さ(mm):
    205
  • 色:
    オレンジ
  • 幅(mm):
    310

型番

4750FB7ORBG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4750FB7ORBG

1個

1,774( 1,951円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さなオレンジ色のジップバッグです
・小さな工具や消耗品の保管に最適です
・ツールの整理に便利な追加の金属製ジッパーが付いた内部ポケット付です
・持ち運びに便利なハンドルで、金属製のジッパーでしっかりと閉まります
【用途】
・ハンディーサイズで作業現場のお供に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポーチ バーコオレンジの型番4750FB7ORBGのページです。
型番4750FB7ORBGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポーチ バーコオレンジ

ポーチ バーコオレンジ

    ポーチ3個セット

    ポーチ3個セット

      ツールポーチ

      ツールポーチ

        ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

        ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

          ツールポーチ ドライバーホルダー

          ツールポーチ ドライバーホルダー

            [5ポケット]ツールポーチ

            [5ポケット]ツールポーチ

              インナーバッグ ツールポーチ

              インナーバッグ ツールポーチ

                ツールポーチ(ファブリックポリエステル)

                ツールポーチ(ファブリックポリエステル)

                  [20ポケット]ツールポーチ

                  [20ポケット]ツールポーチ

                    着脱式小物ポーチ

                    着脱式小物ポーチ

                      ツールポーチ(5ポケットタイプ)

                      ツールポーチ(5ポケットタイプ)

                        帆布メール用ポーチ

                        帆布メール用ポーチ

                          [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                          [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                            メーカー バーコ バーコ KLEIN TOOLS クニペックス ベッセル エスコ LIHIT LAB エスコ エスコ エスコ KLEIN TOOLS 三栄産業 エスコ
                            通常価格 1,774円 5,909円 5,248円 2,156円 3,426円 4,930円 2,580円 3,590円 9,510円 2,770円 12,344円 7,710円 8,350円
                            通常出荷日 19日目   19日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            JANコード 7314150465682 7314150465675 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 383-9722 384-7359 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 250.000 600.000 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 10 10 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 205 205 - - - - - - - - - - -

                            ポーチ バーコオレンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました