(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスドライバー IXO7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスドライバー IXO7

通常単価(税別)
7,650円
税込単価
8,415円

【特長】・コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニュ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4053423234732
  • トラスココード:
    568-1205
  • 最大締付トルク(N・m):
    5.5
  • 質量(g):
    330.000
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    235
  • 本体寸法(mm):
    147×120×46
  • バッテリー電圧(V):
    3.6
  • 充電時間(分):
    約180
  • 色:
    グリーン
  • バッテリー容量(Ah):
    2
  • 最大トルク(N・m):
    5.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IXO7

1個

7,650( 8,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです
・20%パワーアップしたモーターで大型な組み立て家具でも楽々作業ができます
・1充電の作業量目安:合板へ4mmφx30mmのネジ締めが約190本可能です
・明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています
・ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です
・キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
【用途】
・ネジ締め
【材質】
・ポリアミド樹脂
・本体
・マイクロUSBケーブル(Type-B)
・マグネットビットホルダー
・ビット10種計10本
・キャリングケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバー IXO7の型番IXO7のページです。
型番IXO7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレスドライバー IXO7

コードレスドライバー IXO7

    ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ

    ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ

      コードレスドライバードリル

      コードレスドライバードリル

        コードレスドライバードリル本体のみ

        コードレスドライバードリル本体のみ

          コードレスドライバー プッシュドライブ

          コードレスドライバー プッシュドライブ

            コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150CH

            コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150CH

              バッテリー充電器セット

              バッテリー充電器セット

                コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m) GSR18V-150CH

                コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m) GSR18V-150CH

                  コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35

                  コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35

                    コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)

                    コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)

                      充電振動ドライバードリル

                      充電振動ドライバードリル

                        充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                        充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                          10.8Vドライバードリル(充電式)EA813CD-7

                          10.8Vドライバードリル(充電式)EA813CD-7

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ Panasonic エスコ
                            通常価格 7,650円 22,950円 16,020円 19,350円 10,700円 45,900円 36,976円 41,400円 39,600円 85,800円 28,800円 16,382円 33,830円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            JANコード 4053423234732 3165140953757 4053423230680 4059952515328 3165140978248 4059952607153 3165140952941 4059952607139 4059952515311 4059952607122 - - -
                            トラスココード 568-1205 199-2832 535-3217 276-8823 172-6182 388-5125 168-0221 389-4695 276-8807 389-4694 - - -
                            最大締付トルク(N・m) 5.5 35 40 35 - - - - - - 64 - -
                            質量(g) 330.000 750.000 1300.0 570.000 280 2200.0 1560.0 2100.0 - - - - -
                            材質1 ポリアミド樹脂 ポリアミド樹脂(PA) ポリアミド樹脂(PA) ポリアミド樹脂 ポリアミド樹脂(PA) ポリアミド樹脂(PA) バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン ポリアミド樹脂(PA) ポリアミド樹脂(PA) ポリアミド樹脂(PA) ポリアミド樹脂 - -

                            コードレスドライバー IXO7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました