(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マッハクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:84106
マッハクロス ヌノウエス

通常単価(税別)
1,875円
税込単価
2,063円

【特長】・特殊3層構造で、抜群の吸水力・両面使えて一度も絞らず吹き上げる洗車ク...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

84106 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ケース入数
シートサイズ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84106

50
350×500
ベージュ
4548622841060
225.000
622-3614

1個

1,875( 2,063円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊3層構造で、抜群の吸水力
・両面使えて一度も絞らず吹き上げる洗車クロスです
・吸水性がよいパイル形状で、さっと当てるだけなのに水の跡が残らない、毛羽がつかない
・コンパクトで使いやすいサイズ、1度に大きい面を拭けるサイズ等、用途に合わせて使えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッハクロスの型番84106のページです。
型番84106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マッハクロス

マッハクロス

    マイクロクロス

    マイクロクロス

      吸水クロス

      吸水クロス

        カウンタークロス(厚手)

        カウンタークロス(厚手)

          スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)

          スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)

            マイクロクロス20枚入

            マイクロクロス20枚入

              ポリマールふきとりクロス1枚

              ポリマールふきとりクロス1枚

                MFクリーニングシステム クロス

                MFクリーニングシステム クロス

                  ふき取りみがきクロス 10枚入

                  ふき取りみがきクロス 10枚入

                    500×315mm除電クロス

                    500×315mm除電クロス

                      “お掃除用クロス”(10枚入)

                      “お掃除用クロス”(10枚入)

                        水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ

                        水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ

                          330x610mm フランネルクロス

                          330x610mm フランネルクロス

                            メーカー オカ 八ツ矢工業 アズマ工業 橋本クロス トラスコ中山 ボンスター SK-11 エレクター 東京硝子器械 エスコ バイリーンクリエイト アイオン エスコ
                            通常価格 1,875円 571円 480円 1,812円 825円 1,163円 500円 1,100円 4,877円 2,079円 4,620円 504円 1,850円
                            通常出荷日 7日目   5日目   1日目   7日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   当日出荷可能

                            マッハクロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            84107
                            84108
                            84109
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケース入数 シートサイズ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,875円

                            ( 2,063円 )
                            1個 -

                            7日目

                            50350×500グレー4548622841077225.000622-3613

                            3,125円

                            ( 3,438円 )
                            1個 -

                            7日目

                            30500×700ベージュ4548622841084415.000622-2115

                            3,125円

                            ( 3,438円 )
                            1個 -

                            7日目

                            30500×700グレー4548622841091415.000622-3600

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました