(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバーソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトドライバーソケット

通常価格(税別)
2,745円 ~ 3,092円
税込価格
3,020円 ~ 3,401円

【特長】・36V・40Vのインパクトドライバー対応です・ソケット単体での使用も...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    12角
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    161
  • 対辺形状:
    12角
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対辺寸法(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
4976463197471
241.000
243-0549

1個

2,745( 3,020円 )

1日目

19
4976463197501
207.000
243-0546

1個

2,917( 3,209円 )

1日目

21
4976463197525
238.000
243-0559

1個

3,092( 3,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・36V・40Vのインパクトドライバー対応です
・ソケット単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます
・落下アダプター「RSA-18BL」、「RSA-40BL」に適合しています。(19740~19743を除く)
【用途】
・建築現場、型枠組立、大工作業、設備作業、自動車整備など、あらゆる場面に
【材質】
・クロムバナジウム鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトドライバーソケット

インパクトドライバーソケット

    インパクトドライバーソケット ダブル

    インパクトドライバーソケット ダブル

      軸交換式落下防止ソケット6角ロング

      軸交換式落下防止ソケット6角ロング

        軸交換式落下防止ダブルソケット6角

        軸交換式落下防止ダブルソケット6角

          落下防止アダプター

          落下防止アダプター

            軸交換式落下防止ソケット12角

            軸交換式落下防止ソケット12角

              軸交換式落下防止ダブルソケット12角

              軸交換式落下防止ダブルソケット12角

                軸交換式落下防止ソケット6角

                軸交換式落下防止ソケット6角

                  軸交換式落下防止ダブルソケット6/12角

                  軸交換式落下防止ダブルソケット6/12角

                    電動ドライバーソケット 花形口径(充電工具:18V対応)

                    電動ドライバーソケット 花形口径(充電工具:18V対応)

                      電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                      電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                        SDソケット

                        SDソケット

                          A20 対辺14X60 ソケットビット

                          A20 対辺14X60 ソケットビット

                            メーカー MUSTTOOL MUSTTOOL MUSTTOOL MUSTTOOL MUSTTOOL MUSTTOOL MUSTTOOL MUSTTOOL MUSTTOOL トラスコ中山 トップ工業 TJMデザインタジマツール ベッセル
                            通常価格 2,745円 3,203円 2,524円 2,090円 3,177円 1,369円 2,090円 1,369円 2,090円 1,086円 3,176円 1,069円 568円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            タイプ 12角 - - - - - - - - - - - -
                            軸寸法(mm) 6.35 6.35 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 161 111 165 - - - - - - - - - -
                            対辺形状 12角 - 6角 6角 - 12角 12角 6角 6角/12角 - - - -
                            材質1 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 - - クロムバナジウム鋼 - - - - - - - -

                            インパクトドライバーソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました