(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドスチロールカッター

ハンドスチロールカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,150円
税込単価
13,365円

【特長】・ニクロム線直線で使用すると文字の切り抜き等に便利です・ニクロム線を自...

詳細情報を確認する

  • 最高温度(℃):
    200
  • 消費電力(W):
    50
  • 電源(V):
    12
  • 電源コード長さ(m):
    1.5
  • 有効切断寸法(mm)厚さ×奥行:
    100×250
  • JANコード:
    4952989271857
  • 質量(g):
    350.000
  • トラスココード:
    207-0198

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

27185

1個

12,150( 13,365円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニクロム線直線で使用すると文字の切り抜き等に便利です
・ニクロム線を自由な形状にできるため、立体的なカットや切り抜きも可能です
【用途】
・凸凹を自由自在にくり抜き、カット用に

カタログ

 

27185で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドスチロールカッターの型番27185のページです。
型番27185に関する仕様情報を記載しております。

ハンドスチロールカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました