(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FVL-125SF
ボール盤バイスFVL用シャフト ボールバンバイス

ボール盤バイスFVL用シャフト FVL-125SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,981円
税込単価
3,279円

【商品仕様】・ボール盤バイスFVL用シャフトです・トラスコ中山製のバイスに使用...

詳細情報を確認する

  • 品名:
    シャフト

型番

FVL-125SF 解除

Loading...

FVL-125SF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVL-125SF

4550414236312
257-5660
FVL-125
380.000

1個

2,981( 3,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボール盤バイスFVL用シャフトです
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

FVL-125SFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール盤バイスFVL用シャフトの型番FVL-125SFのページです。
型番FVL-125SFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボール盤バイスFVL用シャフト

ボール盤バイスFVL用シャフト

    ボール盤バイスFVL用口金固定ねじ

    ボール盤バイスFVL用口金固定ねじ

      中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット

      中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット

        リードバイスLVL用シャフト

        リードバイスLVL用シャフト

          回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット

          回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット

            中型マルチコンビバイスTMCV用シャフト

            中型マルチコンビバイスTMCV用シャフト

              溶接用アングルバイス専用シャフト

              溶接用アングルバイス専用シャフト

                回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット

                回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット

                  回転台付バイスTRV用 口金・固定ねじセット

                  回転台付バイスTRV用 口金・固定ねじセット

                    リードバイスLVL用 口金・固定ねじセット

                    リードバイスLVL用 口金・固定ねじセット

                      マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット

                      マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット

                        メカニックバイスTDWV用 口金・固定ねじセット

                        メカニックバイスTDWV用 口金・固定ねじセット

                          マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット

                          マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,981円 3,143円 2,237円 3,928円 3,214円 3,928円 7,194円 2,580円 2,914円 3,043円 1,843円 7,920円 2,023円
                            通常出荷日 1日目   1日目   19日目   1日目   19日目   1日目   1日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  
                            品名 シャフト 口金・固定ねじセット 口金・固定ねじセット シャフト 口金・固定ねじセット シャフト シャフト 口金・固定ねじセット 口金・固定ねじセット 口金・固定ねじセット 口金・固定ねじセット 口金・固定ねじセット 口金・固定ねじセット

                            ボール盤バイスFVL用シャフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FVL-150SF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 適合機種 質量(g)

                            3,142円

                            ( 3,456円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4550414236329257-5672FVL-150400.000

                            ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました